Genel bakisa dön

Klemens taşıyısı ile hızlı ve hatasız sinyal bağlantısı

Sistem teknolojisi için kararlı arayüz çözümleri

Standart DIN rayı cihazları ile MACX Analog sonlandırma taşıyıcıları  

Standart DIN rayı cihazları MACX MINI Analog klemens taşıyıcıları

Klemens taşıyıcıları MACX Analog serisi DIN rayına monte cihazları otomasyon sistemlerinin giriş ve çıkış kartlarına hızlı ve rahat şekilde bağlamak için kompakt çözümlerdir.

Hazır montajlı tak&çalıştır VARIOFACE sistem kablolamasıyla klemens taşıyıcılarını kontrolörünüze hızlı ve rahat bağlayın.

Modüler DIN rayı cihazlarıyla tak&çalıştır hızlı kablolama çözümlerinin avantajlarını kombine ederek sistem teknolojisi için uyumlu bir çözüm sağlayabilirsiniz.

Kompakt – maksimum gruplama yoğunluğu

MACX Analog sonlandırma taşıyıcısıyla donatılmış 80 x 200 cm'lik kumanda panosu  

80 x 200 mm'lik kumanda panosunda 384 kanal

Pazardaki diğer çözümlere göre %30'a varan yer kazancı sağlar:

  • Kompakt tasarım: 160 mm yükseklik ve 170 mm derinlik
  • Sistem bağlantılarının yer kazandıran düzenlemesi: sistem kablolarının yarıçapı modüllerden dışarı taşmaz.
  • Entegre durduruculu DIN ray parçası çok sayıda sonlandırma taşıyıcısının yan yana montajını sağlar.

Buradaki örnekte gösterildiği gibi 2 kanallı MACX Analog Ex cihazı kullanırken 80 x 200 cm'lik kumanda panosuna 384 kanal monte edebilirsiniz.

Dayanıklı – yüksek sistem sürekliliği için

Modüler besleme konseptini gösteren grafik  

Yüksek süreklilik için modüler besleme konsepti

Klemens taşıyıcısı oldukça sağlamdır:

  • Stabil titreşime dayanıklı alüminyum profil
  • Entegre DIN rayı konturu modüllerin güvenli sabitlenmesini sağlar
  • PCB profilde korunur - mekanik
    olarak ayrı

Modüler güç konsepti

Sinyal koşullayıcılar entegre DIN ray konnektörleriyle ayrı bir besleme ve hata mesajı modülüne bağlanır.

Böylece PCB pasif şekilde sonlandırılır – arıza durumunda sonlandırma taşıyıcısının değişimine neden olacak
hiçbir aktif komponent içermez.

Ayrı besleme ve hata mesajı modülü ek avantajlar sunar:

  • Basit veya diyotla ayrılmış yedekli besleme
  • Yardımcı gerilim arızası, sigorta arızası ve kablo arızasında hata mesajı
  • Değiştirilebilir sigortalar

Kolay bakım – basitleştirilmiş dokümantasyon ve devreye alma için

Hotswap modül değişimli klemens taşıyıcısı  

Çalışırken modül değişimi – hotswap

Klemens taşıyıcısında sadece standart DIN rayı cihazları kullanılır, özel cihazlara gerek yoktur.

Bu klemens taşıyıcısının bakımını oldukça basitleştirir:

  • DIN rayları ve sistem uygulamaları için yalnız bir mühendislik tasarımı
  • Geçmeli ve kodlanmış kablo setleriyle klemens taşıyıcı PCB'ye hızlı ve güvenli modül bağlantısı
  • Hazır montajlı sistem kabloları üzerinden kontrol tarafının ön adaptöre bağlantısı
  • Kolay erişilebilir sistem bağlantıları ve modül bağlantı klemensleri
  • Çalışırken modül değişimi – hotswap

Esnek – optimum adaptasyon için

Etiketsiz profil bölümleri  

Kontrolöre özgü kanal sayısı için etiketsiz profil bölümleri

1:1 pinli ve opsiyonel HART sinyal ayırmalı üniversal klemens taşıyıcılarına ek olarak diğer kontrol sistemlerine özgü versiyonlar mevcuttur veya şartnamenize uygun olarak bizim tarafımızdan planlanır ve geliştirilir.

Daha fazla bilgi için lütfen bizi arayın:

  • Kontrolöre özgü I/O sayısı için etiketsiz profil bölümleri
  • Farklı sistem konnektörleri ve ön adaptörlerle birçok otomasyon sisteminin I/O kartlarına optimum şekilde uyarlanabilir.

Profesyonel sistem kablolaması

Sistem kabloları klemens taşıyıcısını kontrolöre bağlar  

Kontrolöre özgü I/O kartlarına hızlı bağlantı

Üniversal klemens taşıyıcılar 16 MACX Analog sinyal koşullayıcıyı otomasyon sistemlerinin giriş ve çıkış kartlarına bağlamak için kullanılabilir.

Hazır montajlı VARIOFACE sistem kablolamasıyla klemens taşıyıcılarını kontrolörünüze hızlı ve rahat bağlayın.

Kablolar çok kutuplu kanallara, standartlaşmış ve kontrolöre özgü bağlantılara sahiptir:

  • ABB
  • Emerson
  • Honeywell
  • Invensys
  • Siemens
  • Yokogawa
  • Diğer çözümler

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

İzolasyon kuvvetlendiriciler, 6 mm

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat