Genel bakisa dön

Ayrıntılarıyla avantajlarınız

Güvenli ve güvenilir fonksiyonlar

SIL logo

MACX analog sinyal koşullayıcıları IEC 61508'e göre SIL onaylıdır

Phoenix Contact, standartlaştırılmış geliştirme süreçlerinde IEC 61508 uyarınca olan işlevsel güvenlik gerekliliklerini yerine getiririr.

Onaylı MACX Analog sinyal koşullayıcılar SIL 2'ye kadar tüm emniyet uygulamalarında kullanılabilir. Bu sistemleriniz için en yüksek güvenlik seviyesini sağlar.

Hassas aktarma ve yüksek işletim güvenilirliği

Giriş, çıkış ve besleme arasında güvenli elektriksel izolasyon  

3-yollu elektriksel izolasyon sayesinde yüksek operasyonel güvenlik

MACX Analog sinyal koşullayıcılar giriş, çıkış ve besleme arasında güvenli elektriksel izolasyon sağlar. Bu sinyallerinizin doğru taşınmasını ve sistemdeki parazitlere karşı operasyonel güvenilirliği arttırır.

Yazılım kullanmadan konfigürasyon yapmak da mümkündür.

Operatör arayüzü ile konfigürasyon  

Yazılım kullanmadan izleme, konfigürasyon ve kopyalama kolaylığı

MACX Analog sinyal koşullayıcılar yazılım kullanmadan kolayca programlanabilir. Cihaz tipine göre çeşitli konfigürasyon yöntemlerini seçebilirsiniz:

  • Cihazın önünde şeffaf kapağın altındaki DIP siviçlerle
  • Uyumlu cihazlara kolayca takılan operatör arayüzü ve ekran ile. Ayarlarınızı diğer modüllere de kopyalayabilir veya proses değerlerini doğrudan kumanda panosunda izleyebilirsiniz.
    Taşıyıcı ile birlikte kullanıldığında DIN rayına takılarak ekran ünitesi olarak da kullanılabilen elde taşınabilen bir operatör arayüzüne sahip olursunuz.

Kullanışlı konfigürasyon ve izleme

IFS-CONF sistem yazılımı  

Yazılım üzerinden kullanışlı konfigürasyon ve izleme

Uyumlu MACX Analog sinyal koşullayıcıları ücretsiz yazılım ile PC üzerinden de konfigüre edilebilir.

Burada üç çözümden birini seçebilirsiniz:

  1. ANALOG-CONF yazılımı
  2. FDT/DTM yazılım paketi
  3. Mevcut FDT çerçeve uygulamanızı kullanmanızı sağlayan DTM'ler

Entegre izleme fonksiyonu güncel sistem değerlerini kaydetmenizi sağlar. Yazılım üzerinden konfigürasyonu destekleyen tüm cihazlar istek üzerine hazır konfigürasyonlu olarak da temin edilebilir.

Bakımı kolay ve güvenli: geçmeli klemensler

Geçmeli klemensler  

Kodlamalı geçmeli klemensler

MACX Analog sinyal koşullayıcılar kolay bakım sunan bağlantı teknolojisine sahiptir. Vidalı veya push-in teknolojili yaylı bağlantı seçebilirsiniz.

Kodlama ve markalama ters polariteye karşı koruma sağlar ve hazır bağlantılı klemenslerin yanlış eşleşmesini önler.

Ayırca klemenslerde entegre soketler sunuyoruz. Bunları örneğin HART bağlantısında kullanabilirsiniz.

Besleme ve diyagnostik için akıllı konsept

DIN ray konnektörü ile besleme  

24 V besleme ve diyagnostik sinyallerin modüler köprülemesi

MACX Analog sinyal koşullayıcılar cihaz beslemesinde iki çözüm sunar:

Sistem çözümü

24 V besleme gerilimini DIN ray konnektörünü kullanarak köprüleyin. Bu kablolamayı, sistemin genişletilmesini veya modül değişimini kolaylaştırır. Dolayısıyla besleme gerilimini ister doğrudan MACX Analog modül üzerinden sağlayabilir ister grup hata göstergeli besleme ve hata modülünü kullanabilirsiniz.

Esnek çözüm

Geniş aralıklı besleme sayesinde MACX analog sinyal koşullayıcıları dünyanın her yerinde ek bir güç kaynağı olmadan kullanabilirsiniz.

Hızlı ve hatasız sinyal bağlantısı

Standart DIN rayı cihazları ile MACX Analog klemens taşıyıcıları  

Standart DIN rayı cihazları MACX MINI Analog klemens taşıyıcıları

Klemens taşıyıcıları MACX Analog serisi DIN rayına monte cihazları otomasyon sistemlerinin giriş ve çıkış kartlarına hızlı ve rahat şekilde bağlamak için kompakt çözümlerdir.

Hazır montajlı tak&çalıştır VARIOFACE sistem kablolamasıyla klemens taşıyıcılarını kontrolörünüze hızlı ve rahat bağlayın.

Modüler DIN rayı cihazlarıyla tak&çalıştır hızlı kablolama çözümlerinin avantajlarını kombine ederek sistem teknolojisi için uyumlu bir çözüm sağlayabilirsiniz.

Tüm Ex bölgeleri ve gaz grupları için patlamaya karşı maksimum koruma

Ex ve IECEx onayı

MACX Analog sinyal koşullayıcılar patlamaya karşı maksimum koruma sağlar.

MACX Analog

Bütün MACX Analog izolasyon kuvvetlendiricileri, geçerli olan ATEX ve IECEx standartlarına göre onaylıdır:

  • Ex n – Ex bölge 2'de montaj için

MACX Analog Ex

Birçok süreç teknolojisi sisteminde, patlayıcı amosferlerin oluşabileceği bölgeler bulunur. Bu nedenle ölçüm ve kontrol devreleri genelde kendinden güvenlikli koruma tipi Ex i ile tasarlanır.

MACX Analog Ex i izolasyon kuvvetlendiricileri ve ölçüm transdüserleri, kendinden güvenlikli devreleri kendinden güvenlikli olmayan devrelerden izole eder ve Ex bölgesine beslenen enerjiyi güvenli bir şekilde sınırlar. Ayrıca, geniş kapsamlı sinyal koşullandırma görevlerini yerine getirirler.

Tüm MACX Analog Ex izolasyon kuvvetlendiricileri, geçerli olan ATEX ve IECEx standartlarına göre onaylıdır:

  • [Ex ia] – Ex bölge 0 ve Ex bölge 20'ye kadar kendinden güvenli devreler için
  • Ex n – Ex bölgesi 2'ye cihaz kurulumu için

Ayrıca, UL ve GOST gibi ilgili ulusal onaylar da mevcuttu.

 

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

İzolasyon kuvvetlendiriciler, 6 mm

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat