Sercos

Hızlı ve eş zamanlı

Hızlı ve eş zamanlı

Yıllardır hareket kontrol uygulamalarının kendisini kanıtlamış çözümü Sercos'un açık gerçek zaman kapasiteli arayüzü olmuştur

Geri Fieldbus komponentleri ve sistemleri

Kategori

Sercos otomasyon bus'ına güvenebilirsiniz. 1990'ların başlarından itibaren zor ve hassas uygulamalar için uluslararası kabul görmüş gerçek zamanlı haberleşme standardı olmuştur. Üçüncü nesil Sercos serisi standart Ethernet tabanlıdır.

Avantajlarınız

  • Hızlı veri iletimi: 100 Mbps Ethernet hızı
  • Sercos gerçek zamanlı telegramlarının hızlı işlenmesi sayesinde kısa çalışma süresi
  • Kolay ve uygun maliyetli montaj – hub veya switch gibi ek ağ komponenti gerekmez
  • 31.25 µs ve 65 ms arası değişken haberleşme döngüsü sayesinde seçilebilir döngü süresi
  • Her Ethernet protokolü döngü hatası olmadan Sercos gerçek zamanlı haberleşmesine paralel iletilebildiği için çok yönlü
  • İzole yedekleme mekanizması sayesinde kablo kopmaları ve medya hatalarına karşı koruma

Hassas ve etkin

Ambalaj makinesi  

Kullanımda Sercos: otomatik paketleme makinesi

Sercos ile maksimum gerçek zaman hassasiyeti elde edebilirsiniz. Bu sistemin avantajlarından yararlanın:

  • Rakipsiz donanım senkronizasyonu
  • Minimum sinyal dalgalanması (sapma)

Sercos master ile sapma sadece ±10 ns'dir. Senkronizasyon hassasiyeti 20 ns'nin altındadır. Eş zamanlılık 100 ns'nin altındadır.

Axioline I/O komponentleri

Phoenix Contact'tan Sercos için I/O komponentleri  

Sercos için I/O komponentleri

Axioline IO sistemi Sercos için pano veya sahaya monte edilen I/O komponentleri sunar.

Kumanda panosuna montaj için
I/O modülü başına 1 µs güncelleme sayesinde Sercos'un Axioline F serisiyle potansiyelini tam olarak kullanabilirsiniz. Böylece hızlı ve senkron uygulamalar için ideal sistemi elde edebilirsiniz.
Blok-modüler I/O sisteminin kapsamlı ürün gamı büyük esneklik sağlar. Yüksek performanslı servos bus modülüyle birlikte Sercos istasyonunu ihtiyaçlarınıza uygun şekilde oluşturabilirsiniz.

 

Sahada montaj için
Axioline E serisi hızlı montaj, sağlam muhafaza ve kolay kullanımıyla öne çıkar. Standart dijital fonksiyonlara ek olarak IO-Link haberleşmesi maksimum esneklik sunar. Ihtiyaca göre iki muhafaza tipi (metal ve plastik) arasından seçim yapılabilir.

Kolay montaj

CAT5e kablo  

CAT5e kablo

Tüm cihazları Phoenix Contact'ın endüstriyel uygulamalara yönelik standart CAT5e kablolarını kullanarak bağlayın. Montaj son derece basittir: kısa bir başlangıç periyodundan sonra ağ senkronize olur ve kullanıma hazır hale gelir.

Çalışırken yeni cihazlar eklenebilir. Haberleşme ve gerçek zamanlı veri paylaşımına otomatik entegre olurlar (sıcak bağlantı).

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Fieldbus komponentleri – dönüştürücüler

Daha Fazla Bilgi

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat