Uzaktan izleme

Uzaktan izleme

Kısa tepki süreleri

Mobil telefon üzerinden dijital ve analog sensörleri izleyin.

Geri İzleme ve arıza teşhisi

Kategori

Arama Uzaktan izleme

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Makine ve sistemlerinizi izlemek için mobil telefon şebekesini kullanın. Phoenix Contact'ın TC Mobile I/O ürün gamı SMS, e-posta ve GPRS üzerinden size uygulamanızla ilgili alarm gönderir. Böylelikle duruşlar minimumda tutulur ve süreçler optimize edilir.

Avantajlarınız

  • Dijital ve analog sensörleri uzaktan izleyin
  • SMS veya e-posta ile otomatik alarm üretilmesi sayesinde makine ve sistem duruşlarını en aza indirgeyin
  • SMS ile rölelerin uzaktan anahtarlanması
  • ODP protokolü üzerinden kesintisiz GPRS veri iletimi
  • USB arayüzü ve web tarayıcı üzerinden doğrudan dizüstü bilgisayarda konfigürasyon

Mobil telefon şebekesi üzerinden izleme

İki performans sınıfında TC Mobile I/O sinyalizasyon sistemi  

Mobil telefon şebekesi üzerinden uzaktan izleme.

Mobil telefon şebekesi üzerinden analog ve dijital sensörleri izleyin ve röleleri uzaktan anahtarlayın. TC Mobile I/O veriyi SMS, e-posta ve GPRS üzerinden iletir.

TC Mobile I/O size 10 V - 60 V aralığında bir DC cihaz ve 93 V - 250 V aralığında bir AC cihaz sunar. DC cihazların önemli özelliği dört dijital girişe ek olarak hem gerilim hem akımı ölçen iki analog girişe sahip olmasıdır.

Tüm cihazların kullanımı oldukça basittir ve geniş voltaj aralığı ve çeşitli girişler sayesinde birçok uygulamada kullanılabilir.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat