Genel bakisa dön

Yedekleme nedir?

24 V beslemenin kısa süreli kesilmesi bile ciddi hasara yol açabilir. Dolayısıyla yedekli bir güç kaynağı çözümü oluşturmalısınız.

En az bir ilave güç kaynağı

Güç kaynaklarından birinin arızalanması durumunda diğeri yükü üzerine alır.  

Güç kaynaklarından birinin arızalanması durumunda diğeri yükü üzerine alır.

Yedekleme her zaman en az bir güç kaynağının mevcut olması demektir.

  • "n+1" yedekleme: toplam 20 A'lik besleme için her biri 10 A'de çalışan üç güç kaynağı.
  • "1+1" yedekleme: 20 A yükü beslemek üzere her biri 20 A'lik 2 modül çıkış tarafında paralel bağlanır.

Dahili bir cihaz arızasında diğer cihaz otomatik olarak tüm beslemeyi üzerine alır.

Kısa devre durumunda %100 yedekleme

Diyot veya yedekleme modülleri paralel bağlı güç kaynaklarının ayırır. Güç kaynaklarından birinin kısa devre olması halinde diğer cihaz tam besleme sağlayabilir. Besleme hatlarında kısa devre olsa bile yük beslenmeye devam eder.


Genel bakisa dön
Diğer bilgiler
  • Yedekleme nedir?

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Güç kaynakları ve UPS

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat