Programlama

Kontrolörünüz için akıllı yazılım

Kontrolörünüz için akıllı yazılım

Otomasyon sistemlerine yönelik programlama yazılımımız performanslıdır ve özelleştirilebilir.

Geri Yazılım

Kategori

Arama Programlama

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Otomasyon uygulamanızı programlarken Phoenix Contact'ın yenilikçi yazılımını kullanın. Kompakt kontrolörlerle basit ugulamalardan üst sınıf PLC'lerle karmaşık sistem otomasyonuna kadar: uygulamanız için doğru programlama yazılımını burada bulacaksınız.

Avantajlarınız

  • IEC 61131'e uygun programlama sayesinde tüm yeryüzünde tekdüze çalıştırma
  • Kararlı yazılım araçları - tüm kontrolörler için tek programlama ortamı
  • Kapsamlı standart kütüphaneler sayesinde hızlı kurulum ve programlama
  • İlgili fonksiyon blokları ile uygulamaya özel genişleme
  • Sezgisel programlama arayüzleri ve anlaşılır yapısı sayesinde kolay kullanım

PC WORX – tüm kontrolörler için tek programlama yazılımı

PC Worx – Phoenix Contact'ın programlama yazılımı  

PC Worx – Phoenix Contact'ın programlama yazılımı

PC Worx Phoenix Contact'ın tüm kontrolörleri için mühendislik yazılımıdır. Tek bir yazılım içinde IEC 61131'e uygun programlama, INTERBUS, PROFINET ve Modbus için fieldbus konfigürasyonu ve sistem diyagnostiğini içerir.

Bu donanım ve yazılım arasında optimum etkileşim sağlar. Desteklenecek I/O sayısına bağlı olarak iki versiyon arasından seçim yapabilirsiniz: PC WORX BASIC ve PC WORX PRO.  

PC WORX EXPRESS – programlamaya hızlı başlangıç

Kompakt kontrolörlerin programlanması için ideal  

Kompakt kontrolörlerin programlanması için ideal

Kolay programlama: Phoenix Contact'ın ücretsiz PC Worx Express yazılımı programlamaya kolay bir başlangıç sağlar.

PC Worx yazılım aracının küçük kardeşi 100 sınıfı kontrolörler için idealdir. Sezgisel kullanım sunar ve uygulamaların kullanıcı dostu ve kolay şekilde oluşturulması için ideal çözümdür.  

SAFETYPROG – fonksiyonel emniyet yazılımı

Emniyet fonksiyonlarınızı programlayın  

Emniyet fonksiyonlarınızı programlayın

Phoenix Contact'ın safety kontrolörünü programlamak için SafetyProg kullanın ve sisteminize fonksiyonel emniyeti entegre edin.

Yazılım hem PROFIsafe hem INTERBUS-Safety desteklidir ve IEC 61508 standardının emniyet gereksinimlerini karşılar.

Entegre simülasyon aracıyla emniyet sisteminizi test edin.   

PC Worx Target for Simulink

Simulink Smart Solution yazılım paketi  

MATLAB/Simulink ve PC Worx programlama yazılımının işlevlerini kombine edin

PC Worx Target for Simulink yazılım kütüphanesi, MATLAB/Simulink işlevselliklerini PC Worx programlama yazılımına entegre etmenize imkan sağlar. MATLAB/Simulink modellerini Phoenix Contact'a ait RFC 470 ve RFC 470S kompakt kontrolörlere bağlamak için bu yazılım kütüphanesini kullanın.

Model bazlı sistem geliştirme sayesinde programlar yapısal bir şekilde uygulanabilir ve doğrulanabilir. Sonuç olarak sistemler ve devreye almaları, donanım dahil olarak önceden simüle edilebilir ve test edilebilir. Optimum kontrolörlerle peş peşe ayar yaparak maksimum sistem performansı elde edebilirsiniz.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Hizmet


Mühendislik yazılımını keşfedin

Otomasyon uygulamalarını verimli ve kolay şekilde gerçekleştirir

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat