Genel bakisa dön

Bir bakışta güç kaynakları

Seride ortak avantajlar vardır – yüksek operasyonel güvenilirlik gibi. Her ürüne özgü özellikler de vardır. Uygulamanız için gerekli karakteristikleri önceden belirleyin.

Phoenix Contact QUINT POWER güç kaynağıPhoenix Contact TRIO POWER güç kaynağıPhoenix Contact UNO POWER güç kaynağı
QUINT POWERTRIO POWERUNO POWER
Geniş aralıklı giriş ve uluslararası onay paketiyle dünya çapında kullanımxxx
+40°C'de yüksek MTBF > 500,000 h sayesinde maksimum çalışma süresixxx
Yüksek performans ve yedekleme amacıyla paralel anahtarlanabilirxxx
-25 ... +70°C geniş çalışma sıcaklığı sayesinde harici montaj mümkünxxx
Uzaktan arıza teşhisi için anahtarlamalı çıkış üzerinden aktif fonksiyon denetimixx 
Bir faz arızalansa bile üç fazlı cihazlar hatasız çalışmaya devam ederxx 
Dinamik güç rezervi ile zor yükler güvenli şekilde devreye alınabilirxx 
Kablosuz parametre ayarları için NFC arayüzüx  
Statik güç rezervi ile kolay sistem genişlemesix  
Önleyici fonksiyon izleme, kritik çalışma durumlarını arıza oluşmadan önce bildirirx  
SFB teknolojisi ile minyatür devre kesicilerin manyetik açtırılmasıx  

Genel bakisa dön
Diğer bilgiler
  • Bir bakışta güç kaynakları

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Daha yüksek sistem sürekliliği için kişiselleştirilebilir güç kaynağı

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat