Genel bakisa dön

QUINT UPS için optimum güç depolama cihazı

Kesintisiz güç kaynaklarına yönelik modüler UPS sistemiyle maksimum sistem sürekliliği için her zaman ideal çözümü bulabilirsiniz. Çeşitli depolama yöntemleri birçok farklı özellik sunar: uzun tampon süresi, uzun işletme ömrü, ekstrem sıcaklıklar veya bakım gerektirmeyen çalışma. İhtiyacınız ne olursa olsun ideal güç depolama cihazını sunuyoruz.

Maksimum çalışma ömrü sunan güç depolama cihazı

CAP güç deoplama cihazı  

CAP güç depolama cihazı

Çift katman kapasitörlü CAP güç depolama cihazı

  • 10 A'de 5 dakika tampon süresi
  • 20 yıl çalışma ömrü (20°C)
  • 8 yıl çalışma ömrü (50°C)
  • 500.000 şarj döngüsü
  • -40 ila 60°C ortam sıcaklığı

Maksimum tampon süreli güç depolama cihazı

Kurşun akü  

Kurşun akü

Kurşun AGM tekrar şarj edilebilir akülü kurşun aküler

  • Tampon süresi 10 A'de > 8 saat
  • 6 - 9 yıl çalışma ömrü (20°C)
  • 1 yıl çalışma ömrü (40°C)
  • 250 şarj döngüsü
  • 0 ila 40°C ortam sıcaklığı

Maksimum tampon süresi ve ekstrem ortam sıcaklıkları için güç depolama cihazı

Ekstrem ortam sıcaklıkları için kurşun akü  

Ekstrem ortam sıcaklıkları için kurşun akü

Saf kurşun AGM tekrar şarj edilebilir akülü kurşun aküler

  • Tampon süresi 10 A'de > 5 saat
  • 15 yıl çalışma ömrü (20°C)
  • 1.5 yıl çalışma ömrü (50°C)
  • 300 şarj döngüsü
  • -40 ila 60°C ortam sıcaklığı

Uzun tampon süresiyle daha uzun çalışma ömrü için güç depolama cihazı

Lithium ion güç deoplama cihazı  

Lithium ion güç depolama cihazı

Lithium ion güç depolama cihazı

  • Tampon süresi 10 A'de > 40 dakika
  • 15 yıl çalışma ömrü (20°C)
  • 2 yıl çalışma ömrü (50°C)
  • 7000 şarj döngüsü
  • -20 ila 60°C ortam sıcaklığı

Genel bakisa dön
Diğer bilgiler

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Güç kaynakları ve UPS

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat