Genel bakisa dön

Mikro invertörler için bağlantı teknolojisi

Phoenix Contact'ın AC bağlantı sistemi SUNCLIX micon ile fotovoltaik invertörlerinizi kolay ve güvenilir şekilde bağlayın. Son derece kullanıcı dostudur ve ihtiyaçlarınıza göre montajlanır ve kullanılır.

Avantajlarınız

  • Kompakt tasarım – bağlantı teknolojisi modül çerçevesinin arkasına gizlenmiştir
  • Yüksek kaliteli malzemeler ve kullanıcı dostu yapı sayesinde kalıcı emniyet ve güvenilirlik
  • Yüksek esneklik – müşteri ihtiyaçlarınıza göre kablo uzunlukları ve montaj
  • Kuzey Amerika ve Avrupa onaylı versiyonlar sistemin tüm dünyada kullanılmasını sağlar

SUNCLIX micon – mikro invertörler için bağlantı sistemi

SUNCLIX micon  

Küçük sistemler için AC bağlantı sistemi

Mikro invertörlere yönelik yeni AC bağlantı sistemi iki fonksiyon modülünden oluşan hazır montajlı kablo sistemidir ve Y-dağıtıcı formunda uygulanır.

Fonksiyon modülü 1, fotovoltaik sistemin mikro invertörlerinden akım toplayan ve ileten trunk hattıdır.

Fonksiyon modülü 2, invertörün ürettiği akımı trunk hattına aktaran ilgili mikro invertörün bağlantı kablosudur.

Basa dön

Mikro invertörler için AC Y-konnektörler

AC Y-konnektörler  

Mikro invertörler için AC Y-konnektörler

AC Y-konnektörler ters polarite riski olmadan birlikte trunk hattı üzerinden bağlanan iki 3-pinli konnektör ve soketten oluşur. Trunk hattını taşımasına ek olarak soket tarafı invertör bağlantısını sağlayan drop hattını da taşır.

  • 600 V'a kadar gerilim
  • 20 A (trunk) ve 5 A (drop) maksimum nominal akımlar
  • 500 W çıkışlı mikro invertörlerin kullanımı mümkündür
  • IP 67 koruma sınıfı

 

Basa dön

AC Y-konnektörler için şebeke konnektörü

Şebeke konnektörü  

AC Y-konnektörler için şebeke konnektörü

Şebeke konnektörleri PV sistemi ile şebeke arasındaki bağlantıdır. Sistem yapısına bağlı olarak şebeke, AC Y-konnektörün konnektör veya soket tarafı üzerinden bağlanabilir. Açık kablo ucu ya bir dağıtım kutusuna ya da kablo rakoru üzerinden servis panosuna bağlanır.

  • 20 A'e kadar nominal akımlar
  • IP 67 koruma sınıfı
Basa dön

Koruma kapakları

Koruma kapakları  

Toz koruma kapakları

Toz koruma kapakları birleşim yüzeylerini taşıma sırasında kirlenmeye karşı korur. Montaja gelindiğinde konnektörden alet kullanmadan kolayca çıkarılabilir. Konnektörü atmosferik etkilerden korumak için montaj sırasında koruma kapakları son konnektöre takılır.

  • Atmosferik etkilere karşı IP koruma kapakları
  • Biyoçözünür plastikten imal edilir

 

Basa dön

Kilit açma aleti

Kilit açma aleti  

Kilit açma aleti

Konnektörlerdeki kilitleme mekanizması son derece dayanıklıdır ve gevşemeyi önler. Kilit açma aletiyle kolayca açılır. Ek bir mandal sayesinde kilit açma aleti gevşediğinde konnektörün gövdesinden düşmez.

Basa dön

Genel bakisa dön
Diğer bilgiler

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat