Genel bakisa dön

Önceki SOLARCHECK modülleriyle uyum

Yeni SOLARCHECK sistemi

Yeni cihazlar en güncel gereksinimleri karşıladığı gibi daha fazla fonksiyon sunar:

  • IEC 61010:2011-7'ye uygun tasarım
  • Ters akım algılama
  • 4 kanallı genişleme modülleri
  • 1500 V'a kadar opsiyonel gerilim ölçümü
  • Enerji tasarruf modu
  • Sahada modülün bulunmasına destek için yer belirleme fonksiyonu
  • Ayarlanabilir Modbus veri hızı
  • Beş kat daha hızlı data örnekleme
SOLARCHECK ailesi

SOLARCHECK ailesi

Uyumluluk

Yeni haberleşme modülü önceki cihazlarla tam uyumludur.

  • Değiştirme durumunda kontrolörde ayar yapmaya gerek yoktur
  • Yeni ve eski haberleşme modülleri bir sistem içinde birlikte sorunsuz kullanılabilir
  • Eski ölçü ekipmanları yeni haberleşme modülüyle kullanılabilir ve hatta yeni ekipmanlarla birlikte de kullanılabilir

Gerilim ölçümü için ayrı bir modül mevcuttur. Böylece gerilim ölçümlerini nerede ve nasıl ihtiyacınız olduğuna göre gerçekleştirebilirsiniz.

  • Gerilim ölçü modülü SOLARCHECK grubundan çıkarılabilir ve ayrı olarak kullanılabilir

Eski ve yeni cihazların kayıt tablolarıyla ilgili ayrıntılı bilgi kullanım kılavuzunda mevcuttur.

Geliştirilmiş haberleşme protokolü nedeniyle yeni ölçüm ekipmanları eski haberleşme modülleriyle çalıştırılamaz.


Genel bakisa dön
Diğer bilgiler

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat