PROFINET teknoloji komponentleri

PROFINET teknoloji komponentleri

Hızlı ve kolay bağlantı

PROFINET'i otomasyon cihaz ve çözümlerinize entegre etmek için denenmiş ve test edilmiş teknoloji komponentleri.

Phoenix Contact'ın teknoloji komponentlerini kullanarak PROFINET arayüzlerini entegre edin. Burada yüksek performanslı cihaz arayüzleri, karmaşık PROFINET Kontrolör Arayüzleri, PROFINET Profili, PROFIsafe ve PROFIdrive'ı bulabilirsiniz.

Avantajlarınız

  • Kolay uygulama – desteklenen işletim sistemlerinde hemen çalıştırılabilir
  • Onaylı yazılım sayesinde hızlı sertikasyon
  • Uygunluk Sınıfı and netload sınıfı 3 sayesinde yüksek performans ve kararlılık
  • PROFINET uzmanlarımızdan kapsamlı servis ve yetkin destek

Anında kullanılan PROFINET haberleşme yığınları

PROFINET yığın imajı  

PROFINET SDK, PROFINET'in optimum uygulanması

Phoenix Contact birçok CPU mimarisi ve gerçek zamanlı işletim sistemleri için Yazılım Geliştirme Kitleri (SDK) sunmaktadır. Yığınlar nesne kütüphanesi ve Windows için Dinamik Link Kütüphanesi (DLL) olarak mevcuttur. Bu, CPU, işletim sistemi ve derleyicilerin belirli kombinasyonları için derlenir ve linklenir.

Böylece PROFINET arayüzünüzün entegrasyonu ve sertifikasyonunda değerli zamandan tasarruf edebilirsiniz.

TPS-1 – Tek ASIC'de komple PROFINET Cihaz arayüzü

PROFINET çipi  

PROFINET için tek çipli cihaz arayüzü

PROFINET Device Chip TPS-1 uygulama çabasını mutlak minimuma indirger.

Bir fieldbus arayüzü fiyatına tek çipli çözüm olarak esnek ve entegre edilebilir PROFINET arayüzü elde edersiniz.

TPS-1 Geliştirme Kiti'yle Phoenix Contact TPS-1 için size eksiksiz bir yazılım sunmaktadır. TPS-1 Geliştirme Kiti çok sayıda bileşenden oluşur, TPS-1'in PROFINET protokol yığını buna dahildir.

Yazılım indirme

Aşağıdaki butona tıklayarak PROFINET TPS-1 Development Toolkit yazılımını indireceğiniz sayfaya gidebilirsiniz

PROFIsafe, PROFINET üzerinden güvenli haberleşme

PROFIsafe logosu  

PROFIsafe, PROFINET için güvenli haberleşme profili

PROFINET arayüzlü emniyet tabanlı otomasyon cihazları PROFINET ile güvenli haberleşme için ek bir haberleşme katmanına gerek duyar.

Phoenix Contact her bir PROFINET Kontrolörü ve Cihaz sınıfı için onaylı PROFIsafe V2 F-Host ve PROFIsafe V2 F-Cihaz emniyet katmanı sunmaktadır.

PROFIdrive - PROFINET için modüler sürücü profili

PROFIdrive logosu  

PROFIdrive Cihaz Profili

PROFIdrive PROFIBUS veya PROFINET haberleşmesini baz alan sürücüler için modüler, üreticiden bağımsız cihaz profilidir.

Device Layer olarak PROFIdrive sunuyoruz, PROFINET Tek Çipli Cihaz Arayüzü TPS-1 çözümlerine uygundur. Cihaz profilinin avantajlarından yararlanın:

  • PROFINET sürücü çözümleri için AC1, AC3 ve AC4 uygulama sınıfında Modüler PROFIdrive profili
  • PROFIdrive katmanının esnek yapısı sayesinde hızlı ve kolay uygulama
  • PROFIdrive profil testi ve SIMOTION test uygulamaları ile ön onaylı ve test edilmiş

PHOENIX CONTACT
Software GmbH

+49 52 61/93 73-0

Langenbruch 6
D-32657 Lemgo

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat