IEC 61850 için ağ altyapısı

IEC 61850-3/IEEE 1613'e uygun ağ altyapısı

Sağlam Ethernet Altyapısı

Enerji sistemlerinin güvenilir otomasyonu

Geri Endüstriyel Ethernet

Kategori

Arama IEC 61850 için ağ altyapısı

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

IEC 61850 ağ bileşenlerine bazı özel gereksinimler yüklemektedir: montaj bölgesine bağlı olarak IEC 61850-3 ve IEE 1613'de belirtilen oldukça yüksek standartlı ortam koşulları sağlanmalıdır. Yeni switch'ler, medya dönüştürücüler ve yedekleme modülleri bu koşulları karşılar ve enerji sistemlerinin otomasyonu için yüksek süreklilik sağlar.

Avantajlarınız

  • IEC 61850-3 ve IEE 1613 uyumu sayesinde en sert elektromanyetik, elektrostatik ve iklimsel ortam koşullarında kullanılabilir
  • Fiber optik teknolojisi sayesinde uzak mesafelere güvenli ve hatasız veri iletimi
  • Yüksek port yoğunluğu ve kumanda panosunda yer ihtiyacını asgariye indirmek amacıyla yan yana montaj imkanı
  • IEC 61850 ve IEE ağ standartlarına göre birlikte çalışabilen ürünler sayesinde yatırım emniyeti
  • Sürekliliği yüksek ağları kolayca gerçekleştirin: PRP yedekleme modülüyle bir ağ bileşeni arızalandığında veri paketlerinde gecikme veya kayıp oluşmaz

Enerji sistemlerinin otomasyonu için switch'ler

IEC 61850-3/IEEE 1613'e uygun endüstriyel Ethernet switch'ler  

IEC 61850-3/IEEE 1613'e uygun endüstriyel Ethernet switch'ler

DIN rayına monte edilen (FL SWITCH 3000E) veya 19 inç panolarda (FL SWITCH 4800) kullanılan Ethernet switch'lerle enerji sistemlerinde merkezi ve dağıtılmış ağ bağlantılarını esnek şekilde tasarlayın.

Avantajlarınız:

  • IEC 61850-3 ve IEE 1613'e göre en sert elektromanyetik ve elektrostatik koşullar altında kullanılabilir
  • -40°C ila +70°C sıcaklık aralığı sayesinde ekstrem iklimsel koşullarda kullanılabilir
  • Yüksek süreklilik için hızlı yedekleme mekanizmaları

DIN rayı için FL SWITCH 3000E:

  • Çok sayıda 10/100 Mbps port versiyonu ve opsiyonel LC bağlantılı 100 Mbps SFP port sayesinde esneklik

19 inç panoda kullanım için FL SWITCH 4800E

  • Yüksek port yoğunluğu ve yer ihtiyacını asgariye indirmek amacıyla yan yana montaj imkanı
  • Yedekli, değiştirilebilir besleme ve özel çalışma gerilimleri (opsiyonel)

Enerji sistemlerinde yüksek süreklilik için yedekleme modülleri

PRP ile paralel ağ yedeklemesi için yedekleme modülleri  

PRP ile paralel ağ yedeklemesi için yedekleme modülleri

Enerji şebekelerinde hata toleransı yüksektir. PRP yedekleme modülleri ile arıza olduğunda geçiş zamanı beklenmeden paralel yedekleme sağlanabilir.

Bir bakışta avantajlarınız:

  • Maksimum süreklilik için paralel ağlarda PRP desteksiz olan cihazların entegrasyonu
  • Arıza durumunda kesintisiz operasyon için geçiş zamanı yoktur
  • Ağ hatası veya ağ bileşenlerindeki bir hatadan dolayı veri kaybı oluşmaz
  • IEC 61850-3 ve IEE 1613'e göre en sert elektromanyetik, elektrostatik ve iklimsel koşullar altında kullanılabilir
  • Konfigürasyonsuz devreye alma sayesinde kolay kullanım

 

Dayanıklı medya dönüştürücüler

IEC 61850-3/IEEE 1613'e uygun endüstriyel medya dönüştürücüler  

Gerçek zamanlı Ethernet uygulamaları için medya dönüştürücüler

Sağlam metal gövdesiyle yeni FL MC 2000E LC cam fiber medya dönüştürücü yüksek çevre koşullarını karşılar ve IEC 61850-3'e göre enerji uygulamalarında kullanılabilir.

Avantajlarınız:

  • Optimum performans ve iletim güvenliği için fiber optik üzerinden veri iletimi
  • Optik iletim sayesinde elektromanyetik etkilere dayanıklı
  • -40°C ila +75°C sıcaklık aralığı sayesinde ekstrem iklimsel koşullarda kullanılabilir
  • 24 V DC ve 48 V DC besleme için yedekli bağlantılar
  • LFP (link hatası geçişi) fonksiyonu daimi bağlantı denetimi ve yüksek sistem sürekliliği sağlar.
  • Ethernet geçiş modu 700 ns'lik çok kısa gecikme süresini destekler ve kritik uygulamalarda kullanılabilir

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Hizmet

PRP ile ağ yedeklemesi

PRP yedekleme mekanizması nasıl çalışır.

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat