Çok fonksiyonlu muhafazalar

Çok fonksiyonlu muhafazalar

Kolay bağlantı ve yer tasarrufu

Hazır montajlı önden bağlantı teknolojisi ve DIN ray konnektörü ile minimum kablolama işçiliği

Geri Elektronik muhafazalar

Kategori

Arama Çok fonksiyonlu muhafazalar

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

ME-PLC ve ME-IO elektronik muhafazalarıyla çok fonksiyonlu bir muhafaza sistemine sahip olabilirsiniz. Bu muhafazalar ile yeni cihaz konseptleri geliştirebilirsiniz.

Avantajlarınız:

  • Bağlantı teknolojisini seçerken esneklik
  • Önden bağlantı sayesinde zaman kazandıran ve elverişli kablolama
  • DIN ray konnektörü sayesinde modüler cihaz sistemlerini oluşturma kolaylığı
  • PCB üzerinde elektronik devreleriniz için geniş alan
  • DIN rayı üzerinde güvenli duruşu sayesinde yüksek süreklilik

ME-IO serisi

ME-IO muhafaza sistemi  

Çok fonksiyonlu muhafazalar ME-IO

ME-IO muhafaza sistemi sınırlı montaj alanı olan uygulamalar için idealdir. Push-in önden bağlantı teknolojisi ve kompakt tasarım 36-kutuplu küçük cihazların gerçekleştirilmesini sağlar.

  • Sadece 18.8 mm toplam genişlik
  • Muhafazanın önünde push-in bağlantılı maks. 36 kutup
  • TWIN bağlantı TWIN yüksüklerin yerin aldığı için köprülenmiş fişler
  • Muhafazanın önünde birçok kapak ve fiş kombinasyonu mümkündür

ME-PLC serisi

ME-PLC muhafaza sistemi  

ME-PLC çok fonksiyonlu muhafazalar

ME-PLC sistemi geniş montaj gereksinimleri ve bağlantı teknolojisinin önde olması gereken uygulamalar için idealdir. Geniş PCB montaj alanı ve DIN ray konnektörleriyle bu muhafaza sistemi birçok uygulama için yüksek işlevsellik sunar

  • Geniş boyutlandırılmış muhafazalar
  • Bireysel PCB düzenleri için DIN ray konnektörleri
  • PCB bağlantı teknolojisi muhafazanın önünde yer alır
  • Geçmeli veya sert lehimlenmiş bağlantı teknolojisi kullanılabilir

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Elektronik muhafazalar

Hizmet


Çok fonksiyonlu muhafaza ME-PLC

Karmaşık kontrolörler için çok fonksiyonlu elektronik muhafaza.


Kompakt muhafaza sistemi

Muhafazanın önünde çeşitli bağlantı seçenekleri

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat