Motor klemensleri

Kolay motor bağlantısı

Kolay motor bağlantısı

Motorlarınızın bağlantısında yer ve maliyet tasarrufu sağlar.

Geri Yaylı bağlantı

Kategori

Arama Motor klemensleri

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Kolay motor bağlantısı için 2.5 mm² ve 4 mm² nominal kesitli dört katlı klemenslerini kullanın. Kumanda panosunda güvenli kablolama ve düzgün görünüm için geniş yüzeyli etiketleme seçenekleri.

Avantajlarınız

  • Üç potansiyel tek bir kompakt klemenste birleştiği için yer kazandırır
  • Geniş yüzeyli etiketleme seçenekleri sayesinde açıkça görülebilir
  • CLIPLINE complete sisteminin üniform aksesuarlarıyla lojistik maliyetleri düşer

Yer ve zaman kazandıran motor bağlantısı

Üç fazlı motorlar için kompakt kablolama  

Üç fazlı motorlar için kompakt kablolama

Üç fazlı motorlarınızı motor klemensleriyle bağlayın ve 5.2 veya 6.2 mm genişlikle yer tasarrufu sağlayın. Her bağlantı noktasında 2.3 mm çaplı test fişleri için ilave test kontağı vardır.

Tek fazlı motor klemensleri

Tek fazlı motorların kompakt kablolaması  

Tek fazlı motorların kompakt kablolaması

STI tesisat klemensleri 5.2 mm genişliğindedir ve tek fazlı motorların yer kazandıran kablolamasını sağlar. Her kattaki tek faz köprüleme opsiyonu kablaj zamanını kısaltır.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat