Modüler muhafazalar

Modüler muhafazalar

Esnek koruma

İhtiyaçlarınıza göre şekillendirilmiş kapsamlı ve esnek cihaz çözümleri oluşturun.

Geri Elektronik muhafazalar

Kategori

  • ME-MAX modüler muhafazalar
    ME-MAX modüler muhafazalar

    12,5 ile 90 mm arasında değişen tasarım genişlikleri ile, ME-MAX elektronik sisteminiz için ihtiyaçlarınıza uygun çözümler sunar.

Arama Modüler muhafazalar

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Elektronik ekipmanlar üzerindeki ekonomik ve teknip talepler gittikçe büyümektedir. Phoenix Contact'ın modüler muhafazaları PCB'nizi korumak ve optimum bir cihaz çözümü oluşturmak için kullanılabilir. Aynı zamanda yer ve zaman kazandırır.

Avantajlarınız:

  • Kapsamlı ürün gamı doğru muhafaza için birçok seçenek sunar
  • (Yarı) endüstriyel cihazlar için güvenli, dayanıklı ve gelişmiş muhafazalar
  • Kademeli genişlikler ve farklı yükseklikler optimum alan kullanımı sağlar

ME serisi

ME modüler muhafazalar  

ME modüler muhafazalar

ME elektronik muhafazalar montajlı PCB'leri montajı kolay elektronik modüllere dönüştürür. Farklı bağlantı teknolojileri, bus konnektörleri ve modülerlik her uygulama için doğru cihaz tasarımını mümkün kılar.

  • Modüler sistem çeşitli cihaz yapılarının uygulanmasını sağlar
  • Sinya, data ve güç iletimi için birçok bağlantı tipi mevcuttur
  • Kullanıcı dostu muhafaza tasarımı
  • Modüller arası haberleşme için kalıcı entegre veya DIN ray çapraz konnektörleri

ME-MAX serisi

ME-MAX modüler muhafazalar  

ME-MAX modüler muhafazalar

Modern endüstriyel elektronik için modüler, fonksiyonel ve tasarım odaklı ME-MAX elektronik muhafazalar: farklı bağlantı teknolojileri, bus konnektörleri ve modülarite her uygulama için doğru cihaz tasarımına imkan tanır.

  • PCB montajı, işletimi ve gösterimi için optimum kullanım alanı
  • Sinyal, data ve güç iletimi için uyarlanmış bağlantı teknolojileri
  • DIN rayındaki bus konnektörleri cihazlar arasında temas sağlar

 

BC serisi

BC modüler muhafazalar  

BC modüler muhafazalar

Yapısal esneklik modüler BC seris muhafazalarımızın temelindeki fikirdir. Elektronik devreleriniz ve bağlantı teknolojisi için bolca yeriniz de olsa 161.1 BC elektronik muhafazaları özel tasarım ihtiyaçlarınıza uyarlanabilir.

  • Geniş boyutlandırılmış muhafazalar
  • DIN 43880'e uygun tasarım sayesinde montaj dağıtım kutuları için optimize edilmiştir
  • DIN rayındaki bus konnektörleri cihazlar arasında temas sağlar

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Elektronik muhafazalar

Hizmet


Modüler BC muhafaza sistemi

Bina otomasyonu için muhafaza sistemi


Modüler ME-MAX muhafaza sistemi

Esnek modüler tasarımlı muhafaza sistemi.

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat