ME modüler muhafazalar

ME modüler muhafazalar

Kupa şeklinde muhafaza sistemi

Montajı kolay modüler sistemimizle cihazınızı tasarlayın

Geri Modüler muhafazalar

Kategori

Arama ME modüler muhafazalar

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

ME elektronik muhafazalar montajlı PCB'leri montajı kolay elektronik modüllere dönüştürür. Farklı bağlantı teknolojileri, bus konnektörleri ve modülerlik her uygulama için doğru cihaz tasarımını mümkün kılar. Birçok aadaptasyon seçeneği kişiselleştirilmiş muhafaza çözümlerini çoğaltır.

Avantajlarınız:

  • Modüler sistem çeşitli cihaz yapılarının uygulanmasını sağlar
  • Sinya, data ve güç iletimi için birçok bağlantı tipi mevcuttur
  • Kullanıcı dostu muhafaza tasarımı
  • Modüller arası haberleşme için kalıcı entegre veya DIN ray çapraz konnektörleri
  • Müşteriye özel konfigürasyonlar için fabrikada kişiselleştirme

Esnek modüler prensip

Esnek modüler prensip  

Modüler prensip sayesinde esnek

ME serisi cihazınıza özel tasarlanabilir, zaman ve alan kazandırır.

  • Hassas kademelendirilmiş 12.5 - 90 mm tasarım genişlikleri sayesinde DIN rayını optimum kullanabilirsiniz
  • Büyük cihaz tasarımları için 135 mm genişlikte muhafazalar mevcuttur.
  • Iki bağlantı seviyesine kadar vidalı veya yaylı PCB klemensleri, üç bağlantı seviyesine kadar geçmeli klemensleri kullanın

Kolay açılır

Kolay açılır  

Bakım ve servis için kolayca açılır

Muhafaza tornavida ile kilit açma mandalına basılarak kolayca açılabilir.

DIN ray konnektörü

DIN ray konnektörü  

DIN ray konnektörü

TBUS enerji beslemesi ve veri iletimi için DIN rayına entegre 5-kut. bus konnektörüdür. DIN rayına monte çok sayıda elektronik modülü birbirine bağlar. Cihaz gruptan çıkarılınca kontak zinciri bozulmaz.

  • DIN rayında 5 kutuplu seri veya paralel veri iletimi uygulanabilir
  • 8 A ve 125 V'a kadar iletim için beş altın kaplı kontak

Optik sinyal göstergeleri

Işık kılavuzları  

Optik sinyal göstergelerinin entegrasyonu basittir

Elektronik muhafazalar için HS LC ışık kılavuzları çeşitli tasarımlarda temin edilir. Elektronik muhafazalar için gerekli işlemleri opsiyonel bir hizmet olarak sunuyoruz.

  • Işık kılavuzları elektronik muhafazalara mükemmel uyar
  • Pinlerle PCB üzerine kolay montaj
  • ESD'ye dayanıklı

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Elektronik muhafazalar

Hizmet


Modüler ME-MAX muhafaza sistemi

Esnek modüler tasarımlı muhafaza sistemi.

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat