ME-MAX modüler muhafazalar

ME-MAX modüler muhafazalar

Kompakt ölçülerle bolca alan

Fonksiyon odaklı tasarım ve 12.5 - 90 mm genişlikle ME-MAX elektronik devreleriniz için uyarlanmış çözümler sunar.

Geri Modüler muhafazalar

Kategori

Arama ME-MAX modüler muhafazalar

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Modern endüstriyel elektronik için modüler, fonksiyonel ve tasarım odaklı ME-MAX elektronik muhafazalar: farklı bağlantı teknolojileri, bus konnektörleri ve modülarite her uygulama için doğru cihaz tasarımına imkan tanır.

Avantajlarınız:

  • Esnek: çeşitli cihaz yapıları uygulanabilir
  • PCB montajı, işletimi ve gösterimi için optimum kullanım alanı
  • Sinyal, data ve güç iletimi için uyarlanmış bağlantı teknolojileri
  • Modüller arası haberleşme için TBUS DIN ray çapraz konnektörleri ve PCO güç konnektörleri
  • Farklı şirket kimlikleri için fabrikada kişiselleştirme

Modüler muhafaza tasarımı

Modüler muhafaza tasarımı  

Modüler prensip sayesinde esnek

Kullanılan muhafazanın cihazın verimli monte edilmesinde etkisi büyüktür. Sonuç olarak ME-MAX muhafazalar her bir parçanın birbirlerine kolayca kenetlenmesine imkan tanır. Dahası ME-MAX muhafazalar merkez parçalarıyla kolayca genişletilebilir.

  • Hızlı ve basit cihaz montajı
  • Toplam genişlik merkez parçalarıyla genişletilebilir

Esnek bağlantı teknolojisi

Bağlantı teknolojisi  

Bağlantı teknolojisi

Çeşitli genişlik ve kutup sayısında sunduğumuz bağlantı teknolojileri kompakt cihazlar için vazgeçilmezdir. Birkaç miliamperlik kontrol sinyallerini ve birkaç yüz voltluk besleme gerilimlerini taşıyabilirsiniz. Böylece tüm uygulamalara yönelik bağlantı teknolojisine sahip olursunuz.

  • 600 V UL gerilimine kadar 3.5 - 7.5 mm bağlantı teknolojisi
  • PCB klemensleri ve geçmeli bağlantı teknolojileri mevcuttur
  • Tüm klemens tiplerinde push-in ve vidalı teknoloji

DIN ray konnektörü

DIN ray konnektörü  

Kolay modül teması için TBUS konnektörleri

Bir cihaz sisteminin sürdürülebilir ve yenilikçi olması için modüllerin DIN rayı üzerinde birbirlerine kolayca bağlanabilmesi gerekir.

  • DIN rayında 5 kutuplu seri veya paralel veri iletimi uygulanabilir
  • ME-TBUS adaptörleri sayesinde PCB yüzeyinin optimum kullanımı
  • PCO konnektörleriyle 60 V DC'de 42 A akımı modüller arasında taşıyabilirsiniz

 

Optik sinyal göstergeleri

Işık kılavuzları  

Optik sinyal göstergeleri

Elektronik muhafazalar için HS LC ışık kılavuzları çeşitli tasarımlarda temin edilir. Elektronik muhafazalar için gerekli işlemleri opsiyonel bir hizmet olarak sunuyoruz.

  • Işık kılavuzları elektronik muhafazalara mükemmel uyar
  • Pinlerle PCB üzerine kolay montaj
    ESD'ye dayanıklı

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Elektronik muhafazalar

Hizmet


Modüler ME-MAX muhafaza sistemi

Esnek modüler tasarımlı muhafaza sistemi.

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat