Marshalling panoları

Modüler, basit ve sezgisel gruplama

Modüler, basit ve sezgisel gruplama

Yenilikçi renk kontrol sistemiyle sinyalleri %20 daha yüksek yoğunlukla gruplayın.

Geri Push-in bağlantı

Kategori

Arama Marshalling panoları

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Kompakt tasarımı sayesinde PTMC marşaling panoları otomasyon uygulamalarında sinyal gruplaması için en yüksek sinyal yoğunluğunu sunar. Belirli bir kutup sayısına göre yapılandırılabilen ve renkli matris elemanları içeren modüler yapı yer kazandıran, düzgün ve hatasız kablolama sağlar.

Avantajlarınız

  • Kompakt tasarım sayesinde %20 daha yüksek sinyal yoğunluğu
  • Modüler tasarım belirli bir uygulama için tam kutup sayısının konfigüre edilebilmesini sağlar
  • Bağlantı noktaları arasında merkezlenmiş rahatça erişilebilir 2.3 mm test bağlantıları ile elverişli test
  • DIN raya, 19" raka veya direkt montaj sayesinde esnek kullanım
  • Matris etiketleme için geniş yüzeyli etiketleme seçenekleri sayesinde açıkça anlaşılır
  • Aktivasyon kolsuz versiyonlar mevcuttur
  • CLIPLINE complete üniform sistem aksesuarları ile daha düşük lojistik maliyetleri

Marşaling panolarının kullanımı

Marşaling panosu kablajı  

Marşaling panosu kablajı

Yeni sistemlerde ve yenilemelerde bus sistemlerinin kullanımının yanında (ör: güç istasyonlarında ve proses sistemlerinde), yükse emniyet ve süreklilik talebi nedeniyle noktadan noktaya bağlantı geçerliliğini korur. Standart ölçme ekipmanlarıyla hızlı hata tespiti avantajına sahiptir. Gelecekte, yüksek sinyal yoğunluğu, düşük yer ihtiyacı ve optimum açıklık sağlayan marşaling panosu kaçınılmaz olacaktır.

Patentli ve modüler PTMC marşaling panosu konseptiyle gruplama uygulamaları için yenilikçi bir sisteme sahip olacaksınız.

Esnek kullanım

Esnek montaj  

Esnek montaj

Direkt rak montaja alternatif olarak DIN raya montaj için adaptörler mevcuttur. Bunlar en küçük makine yapıları veya alt dağıtımlarda kullanılabilir.

Yapılandırılabilir marşaling panoları

Marşaling panolarının ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılması

Marşaling panoları "yapılandırılabilir marşaling panoları" ürün alanında tek tuşla yapılandırılabilir ve sipariş edilebilir. Yapılandırılacak versiyonu seçin ve bağlantı panosu elemanlarının numara ve rengini belirleyin.

1. Konfigürasyon versiyonunu seçinÜrünü listeden bulun: Yapılandırılabilen marşaling panoları
Marshalling panolarıDirekt montaj için marşaling panosu, 4-kut.:                                          
1-sıra PTMC 1,5 /1-2-DF 3001937
2-sıra PTMC 1,5 /2-2-DF 3001940
3-sıra PTMC 1,5 /3-2-DF 3001942
4-sıra PTMC 1,5 /4-2-DF 3001943
5-sıra PTMC 1,5 /5-2-DF 3001944
6-sıra PTMC 1,5 /6-2-DF 3001945
7-sıra PTMC 1,5 /7-2-DF 3001946
8-sıra PTMC 1,5 /8-2-DF 3001947
Açıklama:
Sıra = X yönündeki numara
Direkt montaj için marşaling panosu, 6-kut.:                                          
1-sıra PTMC 1,5 /1-3-DF 3001929
2-sıra PTMC 1,5 /2-3-DF 3001930
3-sıra PTMC 1,5 /3-3-DF 3001931
4-sıra PTMC 1,5 /4-3-DF 3001932
5-sıra PTMC 1,5 /5-3-DF 3001933
6-sıra PTMC 1,5 /6-3-DF 3001934
7-row PTMC 1,5 /7-3-DF 3001935
8-sıra PTMC 1,5 /8-3-DF 3001936
Açıklama:
Sıra = X yönündeki numara
DIN raya montaj için marşaling panosu, 4-kut.:
1-sıra PTMC 1,5 /1-2-NS 3001915            
2-sıra PTMC 1,5 /2-2-NS 3001916
3-sıra PTMC 1,5 /3-2-NS 3001917
4-sıra PTMC 1,5 /4-2-NS 3001918
5-sıra PTMC 1,5 /5-2-NS 3001919
6-sıra PTMC 1,5 /6-2-NS 3001920
7-sıra PTMC 1,5 /7-2-NS 3001921
8-sıra PTMC 1,5 /8-2-NS 3001922
Açıklama:
Sıra = X yönündeki numara
DIN raya montaj için marşaling panosu, 6-kut.:
1-sıra PTMC 1,5 /1-2-NS 3001905            
2-sıra PTMC 1,5 /2-2-NS 3001906
3-sıra PTMC 1,5 /3-2-NS 3001907
4-sıra PTMC 1,5 /4-2-NS 3001908
5-sıra PTMC 1,5 /5-2-NS 3001910
6-sıra PTMC 1,5 /6-2-NS 3001911
7-sıra PTMC 1,5 /7-2-NS 3001913
8-sıra PTMC 1,5 /8-2-NS 3001914
Açıklama:
Sıra = X yönündeki numara

Sipariş örneği

Marşaling panosu aşağıdaki gibi yapılandırılmalıdır:

Buton, marşaling panoların direkt montajı, her elemanda üç bağlantı. X yönünde dört sıra ve Y yönünde on kolon.
Sıra 1: mavi
Sıra 2: kırmızı
Sıra 3: gri
Sıra 4: sarı
Lütfen yapılandırılabilir ürünlerden 3001932 sipariş numarasını seçin.

Açıklama: X yönünde yalnız aynı renk sıralar görünür. Lütfen sipariş ederken kolon sayısını belirtin. Minimum 2 kolon ve maksimum 20 kolon sipariş edilebilir. Yapılandırılabilir marşaling panosum, yerleşime veya kutup sayısına bağlı olarak 1'den n'e kadar art arda numaralandırılmıştır.

2. Pano elemanlarının sayı ve rengini belirtin: 
Marshalling panolarıSipariş örneğindeki bilgiler aşağıdaki gibidir:

Sipariş No. / kolon / sıra 1 / sıra 2 / sıra 3 / sıra 4

3001932 / 10 / BU / RD / GY / YE

Açıklama: Duvara veya DIN raya montaj için gerekli tespit malzemeleri yeterli miktarda temin edilir. Lütfen aksesuar olarak etiket adaptörünü sipariş edin, DF-PTMC-ZB Sipariş No. 3270410.
Onbir renk içinden seçilebilen yapılandırılabilir marşaling panoları:
BU = mavi
RD = kırmızı
GY = gri
YE = sarı
GN = yeşil
BN = kahverengi
WH = beyaz
BK = siyah
VT = mor
OG = turuncu
PK = pembe

Hazır montajlı marshalling panoları

Renk kombinasyonuna göre hazır montajlı marshalling panoları  

Renk kombinasyonuna göre hazır montajlı marshalling panoları

Marşaling panoları DIN VDE 0815'e göre standartlaşmış renk kombinasyonlarında temin edilebilir.

Marşaling klemensleri

Marşaling klemensleri  

Marşaling klemensleri

Kompakt PTRV marşaling klemensleri otomasyon uygulamalarında sinyallerin düzenli şekilde gruplaması için kullanılır. Çok sayıda kablonun bağlantısı kişiselleştirilebilir renkli katlarla basitleştirilir. Bu, üstten bağlantı bağlantı hatalarını önler. Aynı şekle sahip potansiyel dağıtımı ve kapsamlı aksesuarlar ürün gamını tamamlar.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat