Modüler yönetilebilir switch'ler

Bir switch – birçok seçenek

Bir switch – birçok seçenek

Modüler tasarımlı Gigabit switch'ler – merkezi otomasyonun omurgası

Geri Yönetilebilir Switch'ler

Kategori

Arama Modüler yönetilebilir switch'ler

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Phoenix Contact'ın modüler tasarımlı yönetilebilir switch'i otomasyon uygulamanızın omurgasıdır. Sunulan birçok farklı kapasite onu en üst seviye Ethernet haberleşmesi için ideal çözüm kılar.

Avantajlarınız

  • 12 entegre Gigabit portla maksimum performans
  • Geniş operatör ekranı sayesinde kullanıcı dostu lokal diyagnostik ve konfigürasyon
  • Opsiyonel Katman 3 fonksiyonu ve hafıza kartıyla üst ağlara hızlı bağlantı
  • PROFIenergy profili sayesinde enerji verimli çalışma
  • 287 mm genişliğiyle kendi sınıfındaki en küçük modüler DIN rayına monte switch
  • Birçok iletim ortamı sayesinde uygulama esnekliği

Birçok farklı iletim ortamı sayesinde gelecekten bağımsız

Modüler tasarımlı yönetilebilir switch için çeşitli bağlantı ortamları  

Birçok farklı iletim ortamı sayesinde esnek otomasyon

Tek cihaz kullanarak farklı iletim ortamlarının avantajlarından yararlanın. Modüler tasarımı sayesinde Gigabit Switch'ler endüstriyel uygulamaların portla ilgili gereksinimlerini karşılar.

Ayrıca birçok protokol ve standardı desteklerler.

  • IT standart protokolleri
  • Tüm yaygın Gigabit ve Hızlı Ethernet standartları
  • PROFINET ve Ethernet/IP otomasyon protokolleri

 

Akıllı haberleşme için Katman 3 fonksiyonları

Katman 3 seviyesinde switch'lerle ağ oluşturma  

Modüler switch ve Katman 3 fonksiyonlu otomasyon

VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) birçok router'ın yedekli yönetimi söz konusu olduğunda anahtar kelimedir.

Katman 3 lisanslı bir SD Flash kart takarak bu fonksiyonları Phoenix Contact'ın modüler Gigabit switch'lerine entegre edebilirsiniz.

Böylece port yönlendirmeyi 28 kat hızlı yapabilir veya çok sayıda router'ı yedekli çalıştırabilirsiniz.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat