Genel bakisa dön

Kontrolörde analog giriş sayısını azaltır

MINI Analog multiplexer

Analog sinyallerin azaltılması  

MINI Analog multiplexer ile analog sinyal sayısını azaltın

MINI Analog multiplexer PLC'deki analog girişi sayısını önemli ölçüde azaltır.

Zengin aksesuarlarımızdan biri olan multiplexer sekiz analog sinyalden bir 4 ... 20 mA çıkış sinyali üretir ve bunu seri kabloyla iletir.

Herhangi bir sinyali dönüştürme veya izole etmeye gerek duymuyorsanız MINI Analog geçiş klemenslerini kullanabilirsiniz.

DIP siviçlerle kolay konfigürasyon yapılandırma

Analog sinyallerin azaltılması  

DIP siviçlerle analog kanal sayısını seçin.

Sinyal sayısına bağlı olarak 2, 4, 6 veya 8 kanal seçimini DIP siviç ayarıyla yapabilirsiniz. Kanallar bir veya iki saniyede bir taranır. Geçiş yapılan kanal bit yapılı üç dijital çıkışla algılanır.

Fonksiyon örneği: rüzgar santrallerinde sıcaklık ölçümü

Multiplexer'ın rüzgar santralinde uygulama örneği  

Sıcaklık ölçümünde analog giriş sayısını azaltır.

Rüzgar santrallerinde birçok farklı sıcaklık ölçülür. Genel kural olarak en az altı ölçüm noktası izlenir. MINI Analog multiplexer bu sinyalleri tek bir sinyale dönüştürür ve merkezi toplama noktasındaki analog giriş sayısını azaltır.

Aynı zamanda kablolama da ciddi şekilde azalır, çünkü sinyaller doğrudan sahada izole edilir, dönüştürülür ve güçlendirilir. Örneğin sekiz adet 4 ... 20 mA akım sinyali için jeneratörden sadece tek bir kablo çekmek yeterlidir.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

İzolasyon kuvvetlendiriciler, 6 mm

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat