IEC 61850

IEC 61850 için ağ yapısı ve I/O sistemleri

Standartlaşmış haberleşme

Gelecekten bağımsız enerji ağları.

Geri Fieldbus komponentleri ve sistemleri

Kategori

Şimdiye kadar şalt panoları üreticiye özel cihaz teknolojisi, arayüz ve protokolleri baz almaktadydı. IEC 61850 standardı ile haberleşme ve mühendislik süreci tüm dünyada standartlaşmıştır. Böylece kullanıcılar artık tek bir üreticiye bağlı olmak zorunda kalmazlar, ayrıca arayüz çeşitliliği de büyük oranda azalmıştır. Ethernet teknolojisi IEC 61850 haberleşmesinin temelidir.

Avantajlarınız

  • Standartlaşmış haberleşme ve mühendislik süreçleri sayesinde interoperabilite
  • Global kullanım, geniş kabul ve dağıtım
  • Cihazlar ve haberleşme için açıkça tanımlanmış gereksinimlerle güvenli ve gelecekten bağımsız yatırım
  • Tanımlı arayüzler, nesne odaklı veri modeli ve üniform haberleşme dili sayesinde basitleştirilmiş sistem mühendisliği
  • Proses, saha ve istasyon seviyelerinden güç besleme seviyesine kadar istikrarlı haberleşme

Enerji sisteminde interoperabilite için on kısım

Enerji sistemleri  

IEC 61850: ağa entegre enerji sistemleri

Uluslararası Elektroteknik Komisyonu tarafından ortaya atılan IEC 61850 standardı on temel bölüme ayrılır. Elektrik panolarının kontaktör sistemlerinde ve kontrol sistemlerinde kullanılan cihazlar ve haberleşme için gereksinimleri tanımlar.

IEC 61850 temel olarak şunları tanımlar:

  • Panoların genel özellikleri
  • Fonksiyon ve cihaz bilgileri
  • Panodaki koruma, kontrol ve ölçme için bilgi alışverişi
  • Haberleşme arayüzleri
  • Uluslararası anlamda üniform konfigürasyon dili

IEC 61850 için Axioline F I/O sistemi

Axioline F enerji endüstrisi için çok basit bir I/O çözümüdür  

IEC 61850 oldukça basittir: Axioline F

Dayanıklı Axioline F I/O sistemi enerji sektöründeki uygulamalar için mükemmel çözümdür. IEC 61850 bus modülü ve arttırılmış nominal gerilimli I/O modülleriyle yükselen dielektrik dayanım ile artık Axioline F'i IEC 61850'de kullanabilirsiniz. Bu noktada özellikle basit kullanım ve esnek merkez düzeni avantaj yaratır.

  • Kolay parametrelendirme sayesinde programlama bilgisi olmadan devreye alma
  • Web arayüzü ürüne çevrimiçi kolay ve esnek erişim sağlar
  • Izolasyon plakasız çok alçak ve alçak gerilim modülleri kombine edilebilir
  • IEC 61850 haberleşmeli Axioline F I/O sisteminin diğer tüm cihazlarla interoperabilitesi

IEC 61850 için ağ altyapısı

IEC 61850 için switch'ler, medya dönüştürücüler ve yedekleme modülleri  

IEC 61850 için ağ altyapısı

IEC 61850 ağ komponentlerine özel gereksinimler yüklemektedir. Kullanılan bölgeye bağlı olarak IEC 61850-3'de belirtilen oldukça yüksek standartlı ortam koşulları sağlanmalıdır. Phoenix Contact size istikrarlı bir ağ altyapısı için switch'ler, medya dönüştürücüler ve PRP yedekleme modülleri sunmaktadır.

  • IEC 61850-3 ve IEE 1613'e göre en sert elektromanyetik, elektrostatik ve iklimsel koşullar altında kullanılabilir
  • Fiber optik teknolojisi sayesinde uzak mesafelere güvenli ve hatasız veri iletimi
  • Yüksek süreklilik için hızlı yedekleme mekanizmaları
  • Farklı işletme gerilimlerinde esnek kullanım için geniş aralıklı güç kaynakları

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Fieldbus komponentleri – dönüştürücüler

Hizmet

İndirilenler

Daha Fazla Bilgi

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat