IEC 61131 Kontrol teknolojisi komponentleri

IEC 61131 Kontrol teknolojisi komponentleri

Yüksek performanslı mühendislik

Açık mimari ve kullanıma hazır komponentlerle geliştirme sürecini hızlandırın.

Phoenix Contact'ın yazılım teknoloji komponentlerini keşfedin. Phoenix Contact'ın IEC 611311 programlama ve runtime sistemleri otomasyon teknolojisi üreticilerine kontrolör geliştirme aracı sağlamaktadır.

Avantajlarınız

  • Sezgisel kullanım ve kullanıcı dostu ek fonksiyonlar sayesinde otomasyon çözümünüzün basit geliştirme, devreye alma ve testi
  • Hızlı kod işleyen runtime sistemi sayesinde yüksek performanslı kontrol çözümleri
  • Farklı kullanıcı sınıflarına yönelik ürün versiyonları sayesinde esnek kullanım
  • Uyarlanabilir ve genişletilebilir yazılım bileşenleri sayesinde güçlü satış argümanları
  • Yazılım Gelişitme Kiti (SDK) ile üreticiye özgü kontrolörler geliştirme imkanı

IEC 61131 teknoloji komponentleri

IEC 61131 teknoloji platformu  

Modüler, ölçeklenebilir ve çok yönlü - IEC 61131 teknoloji platformu

IEC 61131 MULTIPROG programlama sistemi ve yüksek performanslı IEC 61131 ProConOS embedded CLR (eCLR) runtime sistemi IEC 61131 gereksinimlerine uygun komple bir sistem geliştirmek için iki mükemmel koordine edilmiş yazılım bileşenidir.

Kullanılan CPU mimarisine özel yaratılmış doğal makine kodunu oluşturur ve işlerler. Bu size kontrol çözümünü son derece hızlı geliştirme veya çok uygun maliyetli mikro kontrolör kullanma imkanı sunar.

IEC 61131 programlama sistemi

IEC 61131 programlama sistemi yazılım kutusu  

MULTIPROG – tüm gereksinimler için geliştirme araçları

IEC 61131 MULIPROG programlama sistemi otomasyon uygulamalarını geliştirmenin temel aracıdır. Programlama fonksiyonuna ek olarak geliştirme, test ve devreye almada programcıları destekleyen birçok akıllı fonksiyon da sunar.

MULTIPROG her zaman bilgi almanızı sağlar. Proje yönetimini üstlenir ve fieldbus'lar, ağlar ve çevre birimlerin yönetimine destek olur.

IEC 61131 runtime sistemi

IEC 61131 runtime sistemi yazılım kutusu  

ProConOS eCLR – yüksek performanslı kontrol çözümlerinin temeli

ProConOS embedded CLR (eCLR) runtime sisteminin kurulması standart donanımı ve spesifik tümleşik platformları son derece güçlü IEC 61131 kontrolörüne dönüştürür. Çoklu görev ve gerçek zaman desteği sağlar, son derece hızlıdır ve IEC 61131'e uygundur. ProConOS embedded CLR tüm donanımlarda kullanılabilir.

ProConOS runtime sistemleri 30 yılı aşkın süredir otomasyon teknolojisinde başarıyla kullanılmaktadır. Birçok otomasyon uygulaması için versiyonlar mevcuttur.

Demo yazılımını indirme

Aşağıdaki butona tıklayarak IEC 61131 kontrol demo yazılımını indireceğiniz alana gidebilirsiniz.

PHOENIX CONTACT
Software GmbH

+49 52 61/93 73-0

Langenbruch 6
D-32657 Lemgo

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat