Genel bakisa dön

Ağ destekli hibrit motor yol vericiler

INTERFACE sistemi üzerinden fieldbus bağlantısı (IFS)

IFS sistemiyle uygulama örneği  

INTERFACE sistemi üzerinden fieldbus bağlantısı

Hibrit motor yol vericiler PROFINET'e EMPNET-GATEWAY-IFS üzerinden bağlanır. Bağlantı, 24 V besleme sağlayan ve cihazları kontrol etmek için de kullanılan DIN ray konnektörüyle yapılır. Motor yol vericileri kontrol etmek için dijital çıkışlara gerek yoktur. Motorlar bir emniyet rölesi veya emniyet kontrolörü kullanarak PL e'ye göre kumanda girişleri üzerinden devreden çıkarılır. EM-PNET-GATEWAY-IFS'de sekiz dijital giriş ve dört serbestçe programlanabilen çıkış vardır. Özellikle modüler veya dağıtılmış yapıda kontrolör veya uzak I/O'larda I/O kartlarına gerek yoktur.
Bu durumda pozisyon anahtarı doğrudan PROFINET ağ geçidine bağlanır.

SmartWire-DT™ üzerinden fieldbus bağlantısı

SmartWireDT™ ile uygulama örneği  

SmartWireDT™ üzerinden fieldbus bağlantısı

Hibrit motor yol vericiler, kumanda ve sinyal cihazları gateway üzerinden SmartWire-DT™ ile kontrolöre direkt olarak bağlanır. SmartWire-DT™ kablaj işçiliğini azaltır. Düzenli ve kompakt kumanda panosunun avantajlarını yaşayabilirsiniz. Emniyetli kapama PSR güvenlik rölesiyle gerçekleşir.

 

SmartWire-DT™ teknolojisi

SmartWire-DT™ teknolojisi  

SmartWire-DT™ teknolojisi

SmartWire-DT™ CONTACTRON hibrit motor yol vericilerinin etkin kablolama konseptini bir adım ileri taşır. SmartWire-DT™ 99'a kadar cihazın paralel kablolamasını sağlar.


Genel bakisa dön
Diğer bilgiler

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat