Genel bakisa dön

Kimyasal bir tesiste su hareketi

Uygulama

Kimyasal tesis  

Birçok proseste röleler arabirim olarak kullanılır

Su kimyasal tesislerdeki üretim süreçlerinin tümünde gereklidir. Türbinleri çalıştırır veya ısıtmada kullanılır. Suyun hareketi 24 V DC solenoid valflerle kontrol edilir.

Bir PLC solenoid valfi kontrol ederken valfin durumuyla ilgili bilgi eş zamanlı olarak geri bildirilir.

Çözüm

Uygulama grafiği: iki röle dört solenoid valfi anahtarlar  

İki röle dört solenoid valfi anahtarlar

Phoenix Contact'ın yer tasarrufu sağlayan uygulamalar için çeşitli kompakt röle modülleri mevcuttur. PLC-2R ... modülleri 6.2 mm'lik ince gövde içinde iki bağımsız kontrol edilen röle sunar. Böylece farklı işlevler etkin bir alan kullanımıyla gerçekleştirilir.

Entegre iki rölenin olması kullanıcıya çift kanal kullanımı sağlar. Çıkış tarafında iki rölenin artı ve eksi potansiyeli ayrıdır.

Avantajlarınız

  • Yalnız 6.2 mm'lik ince yapı sayesinde oldukça yer kazandırır
  • Entegre iki röle sayesinde çift kanal kullanımı
  • Köprülerle zaman kazandıran potansiyel dağıtımı
  • Kolay bağlantı teknolojilerinden birini seçin: Vidalı, push-in veya yaylı bağlantı teknolojisi

 

Ürünler

TanımSipariş No.
PLC-2RSC-24DC/12987309
PLC-2RSP-24DC/12987312
PLC-2RPT-24DC/12901639
TanımSipariş No.
PLC-2RSC-24DC/1
PLC-2RSP-24DC/1
PLC-2RPT-24DC/1

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Elektromekanik ve katı durum röle modülleri

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat