Genel bakisa dön

Ayrıntılarıyla avantajlarınız

Bağlantı teknolojisinin seçimi

Maksimum esneklik için PLC röleler vidalı, yaylı veya push-in teknolojili olarak temin edilebilir.

Push-in teknlojisi 0.34 mm² kesitli küçük iletkenlerin alet kullanmadan direkt bağlantısını sağlar. Yüksek kontak kalitesi ve düşük takma kuvveti sunar. Hızlı, kullanışlı ve güvenli kablolama sağlar.

Vidalı, push-in ve yaylı bağlantı teknolojisi  

Güvenli kablolama için çeşitli bağlantı teknolojileri

Geçmeli köprülerle zaman kazandıran potansiyel dağıtımı

Geçmeli köprülerle kolay kablolama  

Geçmeli köprülerle azalan kablolama işçiliği

Renk kodlu ve izole geçmeli köprülerle PLC röle modülleri kablolama zamanından %70'e kadar tasarruf sağlar.

Hem 6.2 mm hem de 14 mm PLC yapısına uygun kesintisiz köprüler oldukça kullanışlıdır.

Geçmeli ve solid-state röleyle yalnızca 6.2 mm genişlik

İnce gövdeli PLC röleler  

İnce gövdesiyle yer kazandırır

Montajda yer kazanmak için 6.2 mm veya 14 mm genişlikte ince gövdeli geçmeli veya solid-state röleler sunuyoruz.

Örneğin bakım sırasında bunlar kolayca değiştirilebilmektedir.

PLC röle sistemi ve sistem kablolaması

Sistem kablolamalı PLC röleler  

Sistem kablolamalı PLC röleler

PLC-INTERFACE röle sistemiyle sistem kablolaması birlikte kontrolör ve röle arasında hızlı, geçmeli bağlantı sağlar.

Ön adaptörler, sistem kabloları ve PLC-V8 adaptörleriyle kolay kablolama sağlayan sistem konseptine sahip olursunuz. Bu uzun süren tekli kablolamaya göre zaman ve maliyet tasarrufu sağlar.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Elektromekanik ve katı durum röle modülleri

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat