Genel bakisa dön

PROFINET kontrolörleriyle yedekli çalışma

Maksimum süreklilik için

Kompleks sistemlerde ve büyük tesislerde kesintisiz prosesler çok önemlidir. Phoenix Contact'ın PROFINET yedekli kontrolörleriyle otomasyonunuzun sürekliliğini sağlayın.

  • Phoenix Contact'ın geliştirdiği AutoSync teknolojisi sayesinde hızlı başlatma ve tüm yedekleme fonksiyonlarının otomatik yapılandırılması
  • Geçmeli SFP modülleri ile fiber optik üzerinden kontrol üniteleri arasında 80 km'ye kadar çıkan mesafe ve maliyet optimizasyonu
  • Arıza durumunda veya bir kontrol ünitesi değiştirilirken kesintisiz proses
  • Görüntüleme durumu için yüksek çözünürlüklü ekran ve düz metin formatında hata mesajları
  • PROFINET standardı sayesinde optimum cihaz entegrasyonu; gelecekte olabilecek değişikliklerden etkilenmeyen Ethernet ağınız için yedekleme
  • Yedeklilik özelliğine sahip OPC sunucular sayesinde kesintisiz görselleştirme
AutoSync Teknolojisi

AutoSync teknolojisi RFC 460R kontrolörlerinin yedekleme fonksiyonlarını otomatik olarak konfigüre eder

Yedekleme – failsafe kontrol sistemleri için

Yeni RFC 460R PN 3TX kontrolörü ile I/O seviyesinden kontrol seviyesine sisteminizin tümünde maksimum süreklilik sağlanır.

İki RFC kontrolörünü fiber optik kablo ile bağlayın. PLC'ler arası mesafeye bağlı olarak iletken bağlantısı için üç farklı SFP modülünden birini seçin. Böylece 80 km'lik mesafeleri katedebilirsiniz, ör: tünel ve havalimanı uygulamaları

Phoenix Contact'ın geliştirdiği AutoSync Teknolojisi ile kontrolörler konfigürasyon verileri ve proje bilgilerini paylaşmak üzere otomatik olarak yüksek performanslı bir bağlantı oluşturur.

Her bir çevrimden önce prosesi kontrol eden PLC senkronize edilecek veriyi sıcak yedek modundaki PLC'ye iletir.

AutoSync Teknolojisi – basitleştirilmiş senkronizasyon

Yedekli kontrol sisteminin topolojisi  

Failsafe kontrol sistemleri için yedekleme

Phoenix Contact'ın geliştirdiği AutoSync teknolojisi ile iki RFC 460R kontrolörü tüm yedekleme fonksiyonlarını otomatik olarak yapılandırır ve senkronize eder.

Her zamanki gibi bir kontrolörü programlarken ikincisi otomatik olarak başlar. Bir PLC arızalanırsa diğeri kesinti olmadan anında onun yerini alır.

Tek yapmanız gereken iki RFC 460R kontrolörü FO senkronizasyon kablosu ile bağlamaktır.

SFP modülleri – değişken mesafeler için

Geçmeli SFP modülü  

Geçmeli SFP modülü

Kontrolörlerin FO bağlantısı standart geçmeli SFP modülleriyle yapılır. SFP modüllerinin maliyeti güzergahın uzunluğuna bağlı olarak büyük değişim gösterir. Yani doğru modülü seçerek kontrolörlerinizi daha ekonomik şekilde senkronize edebilirsiniz.

550 m, 30 km veya maks 80 km mesafeleri arasından seçiminizi yapın.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat