IP20 korumalı frekans çeviriciler

IP20 korumalı frekans çeviriciler

Kolay ve ekonomik

Kumanda panosu için Inline frekans invertörleri asenkron motorlarla kolay hız ayarı için kompakt bir çözümdür.

Geri Elektronik şalter ve motor kontrol

Kategori

Arama IP20 korumalı frekans çeviriciler

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

IP20 korumalı Inline frekans invertörleri Kolay Otomasyon çözümünüze asenkron motorlar için elektronik hız regülasyonunu da ekler. Cihazlar Inline sistemine mükemmel entegre olur ve kolay ve uygun maliyetli hız kontrolü sağlar. Inline bus modüllerine veya kontrolörlere bağlantı Inline lokal bus üzerinden yapılır.

Avantajlarınız

  • Inline lokal bus üzerinden bağlantı sayesinde yüksek performanslı veri paylaşımı
  • Inline frekans invertörlerinin Kolay Otomasyon sistemine mükemmel entegrasyonu
  • Device Type Manager (DTM) daki ipuçlarını kullanarak kolay parametrelendirme ve devreye alma
  • 0.75 kW - 4.0 kW performans sınıfları sayesinde çok sayıda sürücü uygulamasında kullanılabilir

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat