Fieldbuslar için medya dönüştürücüleri

Parazitten etkilenmeyen fieldbus sistemleri

Parazitten etkilenmeyen fieldbus sistemleri

Ekstrem EMC etkileri artık sorun teşkil etmiyor. Fiber optik teknolojisi sayesinde tüm fieldbus sistemleri için parazitlere karşı maksimum dayanım elde edebilirsiniz.

Geri Fiber optik iletim

Kategori

Arama Fieldbus medya dönüştürücüler

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

PSI-MOS modüler medya dönüştürücüler endüstriyel uygulamalarda maksimum iletim kalitesi ve sistem sürekliliğine yönelik geliştirilmiştir. PSI-MOS yaygın tüm fieldbus sistemlerinde kullanılabilir.

Avantajlarınız

  • Modüler istasyon yapısı: DIN ray konnektörleriyle otomatik kros kablaj
  • Bar graf ekranla entegre optik diyagnostik
  • Entegre yedekleme fonksiyonları sayesinde yüksek süreklilik
  • Patlama riskli bölgelerde kullanılır – Zone 2 onaylı

PROFIBUS için medya dönüştürücüler

PROFIBUS için medya dönüştürücüler  

PROFIBUS için medya dönüştürücüler

PSI-MOS serisi medya dönüştürücüler bakır PROFIBUS arayüzlerini fiber optiğe (FO) dönüştürür. 12 Mbps'ye kadar veri hızlarının dönüştürülmesi için şeffaf bir protokol kullanılır.

Bu size önemli avantajlar sunar:

  • Veri hızının otomatik algılanması veya DIP siviçlerle sabit veri hızı ayarı
  • Entegre optik diyagnostikler fiber optik kanalların sürekli izlenmesini sağlar
  • Tüm arayüzler arasında yüksek elektriksel izolasyon
  • Her kaskad derinlik için bit retiming
  • DIN ray konnektörleri kullanılarak PSI bakır repeater ile modüler şekilde kombine edilebilir
  • 1. bölgedeki cihazlara doğrudan bağlantı için kendinden emniyetli fiber optik arayüz (Ex op is)

 

CANopen ve ControlNet için medya dönüştürücüler

CANopen ve ControlNet için medya dönüştürücüler  

CANopen ve ControlNet için medya dönüştürücüler

Medya dönüştürücüleri DeviceNet/CANopen ve ControlNet fieldbus sistemlerini fiber optik üzerinden kolayca ağa entegre edebilirsiniz.

Bu size önemli avantajlar sunar:

  • Entegre optik diyagnostikler fiber optik kanalların sürekli izlenmesini sağlar
  • Fiber optik kanaldaki kritik durumların erken uyarısı için ikaz kontağı
  • Tüm arayüzler arasında yüksek elektriksel izolasyon
  • Saf bakır bağlantı için FO dönüştürücüleri bakır tekrarlayıcılarla kombine edin. Dahası modüler bir hub oluşturmak için DIN ray konnektörlerini kullanabilirsiniz.

 

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Hizmet

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat