Hızlı bağlantılı fişler

Hızlı bağlantılı fişler

Kullanıcı dostu bağlantı

Hafif, kullanıcı dostu ve ekranlı hızlı bağlantılı fişler endüstriyel ortamda açık ve net bir kablolama sağlar.

Geri Endüstriyel iletişim teknolojisi

Kategori

Arama Hızlı bağlantılı fişler

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Saha şartlarında D-SUB fişleri lehimleme ve sıkma aletleri olmadan hızlı bağlama fikri artık oturmaya başlamıştır. Vidalı, yaylı ve hızlı bağlantıdan birini seçebilirsiniz. Farklı kutup sayılı ve kablo giriş açılı versiyonlar kapsamlı ürün gamını tamamlar.

Avantajlarınız

  • Kullanıcı dostu bağlantı yöntemleriyle kolay montaj
  • Metal muhafaza sayesinde yüksek elektromanyetik uyum
  • Çift taraflı bağlantı üniteleri sayesinde 35° versiyonlarda esnek kablo girişi
  • Kapsamlı ürün gamı: farklı kutup sayılı ve kablo giriş açılı versiyonlar

Koruma sınıflarının güvenli ve kolay bağlantısı

PROFIBUS ve CANopen için M12 hızlı bağlantı fişi  

D-SUB ve M12 arayüzlü fieldbus fişi iç ve dış ortam arasında arayüz olarak işlev görür.

PROFIBUS ve CANopen® fieldbus fişleri genellikle IP20 olan D-SUB bağlantısını IP65 M12 konnektörlerle kombine eder.

Çeşitli kablo girişleri sayesinde M12 hızlı bağlantılı fişler birçok farklı şekilde kullanılır. Yeni, kalıplanmış muhafaza nispeten düşük ağırlıkla en yüksek mekanik korumayı sağlar. Bu sayede ürünler güçlü titreşimlere maruz kalan uygulamalarda pahalı modülleri tehlikeye atmadan kullanılabilir.

SPEEDCON M12 bağlantısı tek dönüşle hatasız bir kilitleme sağlar. Bu yöntemle hazır komponentler çok hızlı monte edilir.

Her PROFIBUS cihazı için hızlı bağlantı

90° PROFIBUS konnektör fişi  

90° PROFIBUS konnektör fişi

Özellikle PROFIBUS sistemleri için birçok farklı tipte hızlı bağlantılı fişler tasarladık. Bunlar gelen ve giden bus kablolarını hızlı ve elverişli şekilde bağlamanızı sağlar. Ürün gamı tüm PROFIBUS uygulamaları için hızlı bağlantılı fişleri kapsar:

  • 35° ve 90° açılı kablo girişi
  • Eksenel kablo girişi
  • İlave programlama arayüü
  • Entegre, anahtarlanabilen sonlandırma dirençleri

PROFIBUS kablolarında fişleri tek ve çok telli bakır kablolarla kullanabilirsiniz. Tüm versiyonlarda entegre sonlandırma direnci mevcuttur. Kayar anahtar dışarıdan sonlandırma direncini aktive etmenizi sağlar.

Tüm gereksinimler için üniversal fişler

SUBCON serisi hızlı bağlantılı fişler  

SUBCON serisi hızlı bağlantılı fişler

Esnek kalın: SUBCON serisi üniversal fişler sayesinde tek bir sisteme bağlı kalmazsınız. Lehimleme ve sıkma işlemi yapmadan kurum için protokollerde bile kullanıcı dostu bağlantılar yapabilirsiniz.

Phoenix Contact RS-232/RS-422/RS-485, TTY gibi yaygın kullanılan tüm arayüzler için 9, 15 veya 25 kontaklı versiyonlar sunmaktadır.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat