Genel bakisa dön

Ayrıntılarıyla avantajlarınız

Bütün Ex bölgeleri ve gaz grupları için en üst düzeyda patlama koruması

Ex ve IECEx onayları

Tüm MACX Analog Ex sinyal koşullayıcıları geçerli standartlara göre onaylıdır.

Bütün MACX Analog Ex izolasyon kuvvetlendiricileri, geçerli olan ATEX ve IECEx standartları uyarınca onaylanmıştır:

  • [Ex ia] – Ex bölgesi 0 ve Ex bölgesi 20 için kendinden güvenlikli devreler
  • Ex n – Ex bölgesi 2'ye cihaz kurulumu için

Ayrıca, UL ve GOST gibi ilgili ulusal onaylar da mevcuttu.

Önemli ölçüde yer tasarrufu

Tasarım genişliklerinin karşılaştırması  

MACX Analog Ex ile %45'e varan yer kazancı

MACX Analog Ex serisi tüm tek ve çift kanallı 24 V cihazlar sadece 12.5 genişliğinde kutu içindedir. Pazardaki diğer sinyal koşullayıcılara göre %45'e varan yer kazancı sağlarlar.

Güvenli ve güvenilir fonksiyonlar

SIL logo  

MACX Analog Ex sinyal koşullayıcılar IEC 61508'e göre SIL onaylıdır

Phoenix Contact, standartlaştırılmış geliştirme süreçlerinde IEC 61508 uyarınca olan işlevsel güvenlik gerekliliklerini yerine getiririr.

Onaylı MACX Analog Ex sinyal koşullayıcılar SIL 2 ve SIL 3'e kadar tüm emniyet uygulamalarında kullanılabilir. Bu sistemleriniz için en yüksek güvenlik seviyesini sağlar.

Ayrıca patentli devre konseptleri hassas iletim karakteristiği ve düşük akım tüketimi sağlar. Bunun sonucu olarak minimum ısınma uzun çalışma ömrü sunar.

Düşük ısı yayılımlı hassas sinyal iletimi

Termal imajda öz ısınma  

Düşük ısınma uzun çalışma ömrü sunar

Patentli devre konseptleri düşük akım tüketimi sağlar. Bunun sonucu olarak minimum ısınma uzun çalışma ömrü sunar.

Yüksek operasyonel güvenlik

Giriş, çıkış ve besleme arasında güvenli elektriksel izolasyon  

3-yollu elektriksel izolasyon sayesinde yüksek operasyonel güvenlik

MACX Analog Ex sinyal koşullayıcılar giriş, çıkış ve besleme arasında güvenli elektriksel izolasyon sağlar. Bu sistemdeki parazitler karşısında operasyonel güvenilirliği arttırır.

Besleme ve diyagnostik için akıllı konsept

DIN ray konnektörü ile besleme  

24 V besleme ve diyagnostik sinyallerin modüler köprülemesi

MACX Analog Ex sinyal koşullayıcılar cihaz beslemesinde iki çözüm sunar:

Sistem çözümü
24 V besleme gerilimini DIN ray konnektörünü kullanarak köprüleyin. Bu kablolamayı, sistemin genişletilmesini veya modül değişimini kolaylaştırır. Dolayısıyla besleme gerilimini ister doğrudan MACX Analog Ex modül üzerinden sağlayabilir ister grup hata göstergeli besleme ve hata modülünü kullanabilirsiniz. Diyot ile ayrılmış yedekli besleme ve hata bildirimi opsiyonu da sunar.

Esnek çözüm
Geniş aralıklı besleme sayesinde MACX analog sinyal koşullayıcıları dünyanın her yerinde ek bir güç kaynağı olmadan kullanabilirsiniz.

Kullanışlı konfigürasyon ve izleme

IFS-CONF sistem yazılımı  

Yazılım üzerinden kullanışlı konfigürasyon ve izleme

Uyumlu MACX Analog Ex sinyal koşullayıcıları ücretsiz yazılım ile PC üzerinden de konfigüre edilebilir.

Burada üç çözümden birini seçebilirsiniz:

  1. ANALOG-CONF yazılımı
  2. FDT/DTM yazılım paketi
  3. Mevcut FDT çerçeve uygulamanızı kullanmanızı sağlayan DTM'ler

Entegre izleme fonksiyonu güncel sistem değerlerini kaydetmenizi sağlar. Yazılım üzerinden konfigürasyonu destekleyen tüm cihazlar istek üzerine hazır konfigürasyonlu olarak da temin edilebilir.

Yazılım kullanmadan konfigürasyon yapmak da mümkündür.

DIP siviçlerle konfigürasyon  

MACX Analog Ex DIP siviçlerle hızlı ve kolay şekilde konfigüre edilebilir.

MACX Analog Ex sinyal koşullayıcılar yazılım kullanmadan kolayca programlanabilir. Cihaz tipine göre çeşitli konfigürasyon yöntemlerini seçebilirsiniz:

  • Cihazın önünde şeffaf kapağın altındaki DIP siviçlerle.
  • Uyumlu cihazlara kolayca takılan operatör arayüzü ve ekran ile. Ayarlarınızı diğer modüllere de kopyalayabilir veya proses değerlerini doğrudan kumanda panosunda izleyebilirsiniz.
    Taşıyıcı ile birlikte kullanıldığında DIN rayına takılarak ekran ünitesi olarak da kullanılabilen elde taşınabilen bir operatör arayüzüne sahip olursunuz.

Kolay bakım sağlayan montaj: geçmeli bağlantı klemensleri

Geçmeli klemensler  

Kodlamalı geçmeli klemensler

MACX analog Ex sinyal koşullayıcılar geçmeli klemenslerle donatılmıştır. Vidalı veya push-in teknolojili yaylı bağlantı seçebilirsiniz.

Kodlama ve markalama ters polariteye karşı koruma sağlar ve hazır bağlantılı klemenslerin yanlış eşleşmesini önler.

Ayırca klemenslerde entegre soketler sunuyoruz. Bunları örneğin HART bağlantısında kullanabilirsiniz.

Hızlı ve hatasız sinyal bağlantısı

MACX Analog Ex sinyal koşullayıcıları ile sonlandırma taşıyıcıları  

Standart DIN rayı cihazları ile MACX Analog Ex sonlandırma taşıyıcıları

Klemens taşıyıcıları MACX Analog Ex serisi DIN rayına monte cihazları otomasyon sistemlerinin giriş ve çıkış kartlarına hızlı ve rahat şekilde bağlamak için kompakt çözümlerdir.

Hazır montajlı tak&çalıştır VARIOFACE sistem kablolamasıyla klemens taşıyıcılarını kontrolörünüze hızlı ve rahat bağlayın.

Modüler DIN rayı cihazlarıyla tak&çalıştır hızlı kablolama çözümlerinin avantajlarını kombine ederek sistem teknolojisi için uyumlu bir çözüm sağlayabilirsiniz.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

İzolasyon kuvvetlendiriciler, 6 mm

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat