Cihaz devre kesici devre kartı

Kolay potansiyel dağıtımı

Kolay potansiyel dağıtımı

Modüler çözüme göre kumanda panosunda %35'e kadar yer kazancı sağlar.

Geri Aygıt devre kesicileri

Kategori

Arama Cihaz devre kesici devre kartı

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Çok kanallı devre kesici kartları örnek olarak standart üretim makinelerinde veya kontrol ve proses teknolojisinde kullanılır. Merkezi potansiyel dağıtımı sayesinde montaj süresi asgariye iner. Kartlar uygulamada oldukça çok yönlüdür, her birine termik manyetik şalter veya elektronik devre kesici takılabilir.

Avantajlarınız

  • Merkezi potansiyel dağıtımı sayesinde düşük montaj işçiliği
  • Emniyet tabanlı röle kontakları sayesinde emniyet konseptlerine entegrasyon
  • İlave bağlantı noktaları ile aynı anda beş yük korunabilir
  • Kartın yüksek akım taşıma kapasitesi 60 A beslemeyi destekler
  • Entegre uzak sinyalizasyon her an bilgilendirilmenizi sağlar

Fonksiyon ve tasarım

4 kanallı cihaz devre kesici kartı  

4 kanallı cihaz devre kesici kartı

Cihaz devre kesici kartları koruma modu başına maksimum dört yük için bağlantı seçeneği sunmaktadır.

Tük korumasına ek olarak emniyet tabanlı röle kontaklarına bağlantı imkanınız vardır. Böylece etkilenen devreler emniyet konseptine minimum kablaj ile entegre edilir. Bu sayede kumanda devresinin anahtarlama kontakları regülasyonlara karşı korunmuş olur.

Kartlara CB serisi termik manyetik veya elektronik devre kesici takılabilir. Kartlar push-in bağlantı teknolojisyle donatılmıştır ve 4, 8 ve 12 kanallı olarak temin edilir.

Yedekli güç kaynağı sayesinde yüksek çalışma güvenilirliği

Yedekli güç kaynağı  

QUINT ORING ve cihaz devre kesici kartı

Sisteminiz için yüksek süreklilik ve vermlilik sağlayın.

Bunu elde etmek için yedekli şalter yapısı oluşturulabilir. Bu durumda iki 24 V DC güç kaynağı bir yedekleme modülüyle birbirinden ayrılır. Sonra bu tip bir modül, örneğin Phoenix Contact QUINT ORING modülü karta bağlanır.

Çift besleme ile güç kaynağından devre kesicilerin kablolamasına kadar tam yedekli yük beslemesi konfigüre edilebilir.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Koruma cihazları – Cihaz devre kesicileri

Hizmet


Devre Kesiciler

Aşırı yük ve kısa devreye karşı seçici koruma


Cihaz devre kesicileri

Cihaz devre kesicilerinin nasıl çalıştığını anlatan eğitim modülü.

Daha Fazla Bilgi

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat