Kesme aleti

Kesme aleti

Zahmetsiz temiz sonuç

Minimum çabayla kabloları boydan kolay ve temiz biçimde kesebilirsiniz.

Geri El aletleri

Kategori

  • Ürün listesi Kesme aletleri
    Kesme aletleri

    Iletken ve kabloları temiz ve kolay şekilde kesmek için minimum güç gerektiren, çeşitli çaplarda kesme aletleri.

Arama Kesme aleti

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Profesyonel ve dayanıklı iletken hazırlığı sadece kaliteli gereçlerle elde edilebilir. Phoenix Contact'ın son derece sağlam ve sertleştirilmiş kesme aletleri iletkenleri ezmeden ve çapaksız bir kesme sunar.

Avantajlarınız

  • Uzun ömürlü – özel olarak sertleştirilmiş ve tavlanmış bıçaklar
  • Özel kesme şekli ve optimum manivela hareketi sayesinde minimum efor
  • Ergonomik sap tasarımı sayesinde yorgunluk yapmaz
  • Kapsamlı ürün gamı sayesinde herşey tek kaynaktan tedarik edilir

Kullanıcı dostu kesme

Kesme aletleri  

Sertleştirilmiş ve tavlanmış kesme

Kullanıcı dostu ve yorgunluk yapmayan kesme: CUTFOX ürün gamı her uygulama için ideal aleti sunmaktadır.

1400 mm² kesite ve 100 mm çapa kadar iletken ve kablolar ezilmeden işlenebilir. Mandal mekanizması sayesinde 100 mm çaplı büyük kesiti iletkenlerde bile çok az kuvvet uygularsınız.

Piyano teli ve çelik yay gibi son derece sert malzemeler bile istikrarlı şekilde iyi sonuç alarak kesilebilir.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat