Genel bakisa dön

Kullanım örnekleri

Phoenix Contact PACT akım trafolarında kapsamlı bir seri ve ana beslemeden kontrol merkezine akım ölçümünün her yönü için doğru komponentleri sunmaktadır.

Standart sinyal üretimi

Standart sinyallerin üretilmesi  

Standart sinyallerin üretilmesi

Akım trafosu giriş akımı 1 A' AC veya 5 A AC'ye düşürür. Örneğin bir akım transdüseri işlem yapmak için bu akımdan 4 … 20 mA standart sinyal üretir.

Basa dön

Yük izleme

Yük izleme  

Yük izleme

Akım trafosuyla kombine edildiğinde aktif güç izleme rölesi büyük elektrik motorlarının yükünü bile izleyebilir.

Basa dön

Motor yönetimi

PACT akım trafosuyla motor yönetimi  

Motor yönetimi

PACT akım trafoları motor yönetim rölelerinin yüksek akımlarda bile kullanılmasını sağlar.

Basa dön

Test devreleri

PACT akım trafoları  

Ölçme-ayırma klemensleriyle test devreleri

CLIPLINE complete sisteminin kompakt ölçme-ayırma klemensleri akım trafolarınızın hasar görmesini önler.

Basa dön

Enerji ölçme teknolojisi

PACT akım trafolarıyla ölçme  

PACT akım trafoları nominal akımları ölçme cihazlarına iletir

Kapsamlı PACT akım trafoları serisi enerji ölçümünde birçok farklı uygulamayı destekler: EMpro enerji analizörleri kumanda panosunda karakteristik bilgileri toplamak ve göstermek ve bunları PLC'ye aktarmak için kullanılır.

Basa dön

Genel bakisa dön
Diğer bilgiler

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat