Genel bakisa dön

200 A AC'ye kadar akım transdüserleri – ayrıntılarıyla avantajlarınız

Menteşeli Rogowski sensörüyle kesintisiz uyarlama

Rogowski sensörü  

Menteşeli Rogowski sensörüyle kesintisiz montaj

Rogowski sensörünü açın, modülü kablonun çevresine monte edin ve sensörü kapatın – kablo çevresine sarma prensibi çok basittir.

Akım transdüserleri yeni sistemlere kolayca monte edilebilir veya mevcut makinelere kesinti yapmadan uyarlanabilir – sistem parçaları sökülmez.

Rogowski sensörüyle kayıpsız gerçek rms değeri ölçümü

Rogowski sensörü  

Rogowski prensibine göre gerçek r.m.s (TRMS) değeri ölçümü

200 A AC'ye kadar akım transdüserlerimiz gerçek rms ölçme prensibine göre akım elde etmek için kullanılabilir. Dolayısıyla sinüzoidal olmayan alternatif akımları da ölçebilirsiniz.

Cihaz akım ölçümünde Rogowski sensörü kullanır, temel avantaj: kabloya müdahale etmeden kayıpsız ölçme.

  • Kayıplara yol açan pahalı şönt akım ölçme yoktur
  • Kablonun izolasyonu yeterliyse ölçüm devresi ve elektronik elemanlar arasında güvenli izolasyona gerek yoktur.
  • Temas direnci oluşturan ek kontak noktaları yoktur.
  • Ölçme devresine doğrudan erişim olmadığı için akım doğru olarak iletilir.

Çeşitli ölçme aralıkları – kayar anahtarla kolay seçim

Farklı ölçme aralıkları için kayar anahtar  

Kayar anahtarla üç ölçme aralığından birini seçin

Akım transdüserinizin hangi ölçme aralığında çalışmasını istediğinize bağlı olarak kayar anahtar ile üç seçenekten birini seçebilirsiniz.

Çeşitli montaj seçenekleri sayesinde hızlı ve esnek montaj

Çok yönlü montaj  

COMBICON geçmeli konnektörleriyle hızlı kablaj

Phoenix Contact 200 A AC'ye kadar akım transdüserleri ya doğrudan DIN rayına ya da bir montaj levhasına tespit edilir.

COMBICON geçmeli konnektörleriyle cihazları hızlı ve kolay şekilde bağlayın. Ayrıca kompakt ölçüler dağıtılmış uygulamalar için ideal olan yassı dağıtım kutularına monte edilebilmelerini sağlar.

18,5 mm'ye kadar iletken çapı için

Menteşeli Rogowski sensörü 18.5 mm çapa kadar kabloların çevresine monte edilir  

Menteşeli Rogowski sensörü 18.5 mm çapa kadar kabloların çevresine monte edilir.

Giriş tarafında 200 A AC'ye kadar AC/DC akım transdüserlerimiz 18.5 mm kablo çapına kadar kablonun çevresine monte edilebilir.


Genel bakisa dön
Diğer bilgiler

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat