Harici uygulamalar için kablolama

Harici uygulamalar için kablolama

Son derece dayanıklı

Dış ortamdaki koşullar serttir. Dayanıklı ve uzun ömürlü malzemeler kullanıyoruz.

Geri Özel uygulamalar için kablolama

Kategori

Arama Harici uygulamalar için kablolama

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Dış ortamda hangi sistemi çalıştırıyor olursanız olun sistem sürekliliği için kablolarımızı kullanın.

Avantajlarınız

  • Sensör/aktüatör kablolaması ve mobil hidrolikler için M12, valf, Deutsch ve süper conta konnektörlü tam seri
  • 1.4404 tip paslanmaz çelik kullanımı sayesinde tüm açık metal parçalar paslanmaya dayanıklıdır
  • Son derece sağlam: yağa, UV ışınlarına ve ozona dayanıklı, geniş sıcaklık aralığı
  • Yüksek koruma seviyesi sayesinde güvenli kullanım (IP69K'ya kadar)
  • İstikrarlı: PROFINET ve Ethernet için M12 kablolar

Harici uygulamalar için M12 kablolama

M12 kablolama  

Ekstrem dış ortam koşulları

Harici M12 kablolar ekstrem koşullara sürekli maruz kalır: UV ışınları, ozon kirlenmesi, aşırı sıcak, aşırı soğuk ve ani sıcaklık değişimleri. Ayrıca kablolar kuvvetli su sıçramalarına, birçok çeşit yağa, titreşimlere ve darbelere de dayanıklı olmak zorundadır.

Ürün gamımız:

  • Sensör/aktüatör kabloları, ekranlı ve ekransız, paslanmaz çelik metal parçalar, PROFINET/Ethernet versiyonları da mevcuttur
  • IDC ve vida bağlantı teknolojili hazır montajlı sensör/aktüatör konnektörleri, paslanmaz çelik metal parçalar
  • Harici uygulamalar için valf konnektörleri, A ve AD tipi, IP66K/IP68 korumalı
  • Sekiz yuvalı sağlam kalıplanmış sensör/aktüatör kutuları

Mobil makineler için kablolama çözümleri

Damperli kamyon  

Tipik harici uygulama

Yüksek koruma sınıflı konnektörler hizmet araçlarında ve inşaat, tarım ve orman makinelerinde kullanılır. Ozon, tuz, benzin ve yağ gibi maddelere dayanıklıdırlar.

Ürün gamımız:

  • Çok sıkı mühürlü ve IP69K korumalı Alman konnektörleri
  • Süper sızdırmaz konnektörler, su geçirmez ve aşındırıcı ortam koşullarına dayanıklı

Diğer bilgiler

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Sensör/aktüatör kablolaması

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat