COM server

Optimum bağlantı

Optimum bağlantı

Cihazlarınızı ağ destekli hale getirin. COM server'lar seri arayüzleri Etherne'e bağlar.

Geri Endüstriyel iletişim teknolojisi

Kategori

Otomasyon dünyasında Ethernet teknolojisi esnek ve yüksek performanslı haberleşme için etkileyici bir çözüm sunmaktadır. Ancak sorun tüm otomasyon cihazlarının Ethernet destekli olmamasıdır. Bu noktada Phoenix Contact COM server bir çözüm sunmaktadır. Bunu kullanarak seri arayüzleri (Ethernet desteği olmayan) ağınıza bağlayabilirsiniz.

Avantajlarınız

  • Ağ bağlantısıyla seri cihaza dünya çapında erişim
  • Web tabanlı yönetim kullanarak merkezden konfigürasyon
  • Bir cihazda üç seri arayüz ile bir COM server'da çok sayıda cihaz
  • Gateway fonksiyonu ile Modbus TCP ve Modbus RTU/ASCII ağlarına entegrasyon

Sanal COM portlarla uzaktan bakım

Sanal COM portlarla uzaktan bakım  

Sanal COM port sayesinde otomasyon cihazlarınıza dünya çapında erişim

Seri arayüzlü cihazları uzaktan PC ile de konfigüre edebilirsiniz: ücretsiz yönlendirme yazılımını kullanarak PC'de sanal bir COM port oluşturabilirsiniz.

COM server ile birlikte kullanıldığında PC'nizden Ethernet ağındaki otomasyon cihazlarınıza erişim sağlar.

Gateway fonksiyonu sayesinde karma Modbus ağları

Karma ağları COM server ve gateway ile çalıştırın  

Karma ağları COM server ve gateway ile çalıştırın

UNI COM server ağlarda Modbus gateway olarak kullanılır. Seri Modbus ağlarını Modbus TCP ağına bağlar.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat