Bluetooth Serial

Seri veriler için Bluetooth teknolojisi

Seri veriler için bluetooth teknolojisi

Bluetooth arayüz dönüştürücüsünü seri kablolamanın yerini alan basit bir çözüm olarak kullanın.

Geri Kablosuz Seri

Kategori

Arama Bluetooth Serial

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Bluetooth çevirici USB veya RS-232/RS-422/RS-485 gibi arayüzleri lisans gerektirmeyen Bluetooth kablosuz standardına dönüştürmek için kullanılabilir. Dönüştürücüyü bileziklerin, kablo taşıma zincirlerinin veya fieldbus kablolarının ekonomik bir alternatifi olarak kullanabilirsiniz.

Avantajlarınız

  • Şifre koruması, kriptolama, sabit ve görünmez cihaz eşleşmesi sayesinde güvenli veri iletimi
  • Adaptif frekans hoplama yöntemi sayesinde diğer kablosuz sistemlerle paralel operasyon
  • Entegre bar graf ve iki dijital çıkışla kablosuz kanalın diyagnosik imkanı
  • 24 V DC besleme ile RS-485 arayüz çapraz bağlanarak paralel kablosuz kanallar kurulabilir
  • Ayrı bir güç kaynağı olmadan USB arayüzü üzerinden lokal konfigürasyon

Bluetooth Serial uygulamaları

Bluetooth ağ  

Bluetooth üzerinden seri verileri iletir ve talep eder

Kolay montajı ve kararlı haberleşmesi sayesinde Bluetooth pratik uygulamalarda kendisini kanıtlanmıştır. Phoenix Contact Bluetooth dönüştürücüleri aşağıdaki uygulamalar için idealdir:

  • 150 m'ye kadar seri arayüzlerin kablosuz iletimi
  • Mobil veya geçici makine veya sistemlerin bağlantısı
  • Endüstriyel kontrolörlere kablosuz erişim
  • Fieldbus kablolamasının yerini alır, ör: PROFIBUS veya Modbus için
  • Pompa/motor kontrolü   

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat