EH temel muhafazalar

EH temel muhafazalar

Entegre bağlantı teknolojili muhafaza sistemi

PCB bağlantı teknolojisinin serbest seçimi ve 100'den fazla kombinasyon imkanı: üniversal kullanım için temel muhafazalar.

Geri Temel muhafazalar

Kategori

Arama EH temel muhafazalar

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

EH muhafaza sistemi üniversal cihaz uygulamalarının tasarlanmasını sağlar. Yedi genişlik, iki yükseklik ve üç kapak versiyonu 100'den fazla kombinasyon imkanı sunar.

Avantajlarınız:

  • Değişken muhafaza şekil faktörleri sayesinde kolay tasarım
  • Üç yönde PCB montajı sayesinde tam esneklik
  • Fonksiyonel tasarım için birçok farklı PCB bağlantı teknolojisinin entegrasyonu
  • Hedeflenmiş malzeme seçimi sayesinde ekin fiyatlandırma

Üç yönde PCB montajı

Üç yönde PCB montajı sayesinde  

Yedi genişlik, iki yükseklik, üç kapak versiyonu

Esnekliğe farklı bir yaklaşım – toplam yedi genişlik, iki yükseklik ve üç kapak tipi modüler cihaz sistemlerinize standart tasarımlar katar.

  • 22.5 - 90 mm muhafaza genişliği
  • 110.5 - 54 mm muhafaza genişliği
  • Muhafaza vidalama yerine kenetlenir
  • Entegre etiket alanı

Çok farklı kapak versiyonları

Çok farklı kapak versiyonları  

Her uygulama için doğru kapak

EH serisinin ana fikri olan çok yönlülük kapak tasarımında da kendini belli eder. Açık bağlantı alanı PCB bağlantı teknolojisinde esneklik sağlar

  • Her iki yanda açık bağlantı alan olan kapak
  • Bir yanda açık bağlantı alan olan kapak
  • Kapalı kapak

Esnek tespit

Esnek tespit  

Farklı tespit opsiyonları

Belirli bir uygulamaya göre cihaz tespiti için DIN rayına veya duvara montaj.

  • Standart NS 35/7.5 DIN rayına montaj için taban mandallı muhafaza tasarımları
  • Duvara montaj için muhafaza tasarımları

Optik sinyal göstergeleri

Işık kılavuzları  

Optik sinyal göstergelerinin entegrasyonu basittir

Elektronik muhafazalar için HS LC ışık kılavuzları çeşitli tasarımlarda temin edilir. Elektronik muhafazalar için gerekli işlemleri opsiyonel bir hizmet olarak sunuyoruz.

  • Işık kılavuzları elektronik muhafazalara mükemmel uyar
  • Pinlerle PCB üzerine kolay montaj
  • ESD'ye dayanıklı

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Elektronik muhafazalar

Hizmet


EH muhafaza sistemi

Üniversal cihaz uygulamaları kolay tasarlanır

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat