Genel bakisa dön

Avrupa'da maksimum bağlı yük

Getiri hesaplama kriterleri

Yer

Yıl boyunca engelsiz gün ışığı.

  • Solar modüllerin güneye bakacak şekilde dizilmesi (kuzey yarımkürede)
  • Solar modüllerin eğim açısı: kış ayında optimum eğim açısı 60°'dir
  • Gölge: Gelecekte bina veya ağaçların oluşturacağı gölgelerin dikkate alınması

Sezon:

Solar sistemler sezonun en kötü hava koşullarına göre hesaplanır (kış). Bu süre boyunca solar paneller yaz aylarındaki günlük getirinin ancak 1/4'ünü sağlar.

Avrupa'da maksimum bağlı yük

Yıl boyunca sabit maksimum yükün güç rezervine bağlı değişimi (tablolara bkz).

RAD-SOL-SET-24-100 için güç rezervli bağlı yük

1 *2 *3 *4 *5 *
Oslo I1 W1 W1 W1 W1 W
Hanover II2.5 W2.5 W2.5 W2.5 W2.5 W
Munich III4.5 W4.4 W4.2 W4.0 W3.8 W
Bordeaux IV6 W5.8 W5 W4.5 W3.8 W
Rome V8 W7.5 W6 W4.8 W3.8 W
Madrid VI9 W8 W6 W4.8 W3.8 W
Seville VII11 W9.5 W6 W4.8 W3.8 W

* Güç rezervi [gün]

RAD-SOL-SET-24-200 için güç rezervli bağlı yük

1 *2 *3 *4 *5 *
Oslo I3 W3 W3 W3 W3 W
Hanover II5 W5 W5 W5 W5 W
Munich III9 W8.8 W8.5 W8.2 W8 W
Bordeaux IV13 W12 W11 W10 W8.5 W
Rome V16 W15 W13 W11 W8.5 W
Madrid VI18 W16 W14 W11 W8.5 W
Seville VII23 W20 W14 W11 W8.5 W

* Güç rezervi [gün]

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat