Genel bakisa dön

Kamusal telefon şebekesinde geniş bant bağlantılar

Geçici yüksek hızlı veya sabit geniş bant kablolu bağlantı

DSL teknolojisi mevcut analog telefon altyapısını kullanır. Dünyanın en geniş ağı ile en uzak noktalara uzaktan erişim mümkündür.

Yüksek hızlı Internet bağlantısı ile makinelere, sistemlere veya karmaşık Ethernet ağlarına dünyanın her yerinden her zaman ulaşın.

ADSL geniş bant router'lar servis amacıyla kısa süreli yüksek hızlı erişim (teleservis) ve uzak istasyonların merkezi şirket ağına sabit bağlantısı (sabit geniş bant hat) için idealdir.

Entegre Annex A/B anahtarlaması ve modem/router seçimi maksimum esnekli sağlar. Tedarikçi gereksinimlerinin kapsamlı şekilde tanımlanmasına gerek yoktur.

Endüstriyel ortamlarda esnek kullanım

Annex A ve B  

Annex A, B ve J

Kullanılan Annex yöntemi tedarikçiye bağlıdır ve birçok ülkede üniform tasarım sunar, örneğin B ve J çoğunlukla Almanya'da (Alman Telekom'un tüm IP bağlantıları) kullanılır. Annex A ve Annex B çoğunlukla tüm dünyada kullanılır.

  • Annex A: Analog telefona paralel DSL çalışma.
  • Annex B: Dijital telefona paralel DSL çalışma (ISDN/Integrated Services Digital Network)
  • Annex J: IP-bazlı bağlantılar (Alman Telekom'un tüm IP bağlantıları)

Entegre Annex A/B anahtarlaması sayesinde Phoenix Contact'ın geniş bant router'ları bölgesel telekomünikasyon servis sağlayıcılarının gereksinimlerine kolayca uyarlanabilir.  

Çoğunlukla Annex A ve Annex B

ÜlkeAnnex A/B
BelçikaKarışık, çoğunlukla Annex A
DanimarkaKarışık, çoğunlukla Annex A
AlmanyaAnnex B ve Annex J
FransaKarışık, çoğunlukla Annex A
Büyük BritanyaAnnex A
İzlandaAnnex A
İtalyaKarışık, çoğunlukla Annex A
HollandaKarışık, çoğunlukla Annex A
Kuzey AmerikaAnnex A
NorveçKarışık, çoğunlukla Annex B
AvusturyaKarışık, çoğunlukla Annex A
İsveçKarışık, çoğunlukla Annex A
İsviçreAnnex B
İspanyaKarışık, çoğunlukla Annex A

Modem Modu

DSL modem kamusal DSL ve lokal ağ arasındaki sinyal koşullamayı yönetir. Router ve güvenlik duvarı fonksiyonları alt segmentteki router tarafından yönetilir, örneğin güvenlik router'ı veya mobil router.

DSL modemli VPN tünel  

DSL modemi güvenlik router'ı (ör: FL MGUARD) ile kombine kullanın.

DSL modemli ve mobil routerlı VPN tünel  

DSL modemi güvenlik router'ı (ör: FL MGUARD) veya mobil router'ı (ör: PSI-MODEM-3G/ROUTER) ile kombine kullanın.

Router modu

Geniş bant router yalnız DSL - LAN (DSL modem) arasındaki sinyal koşullamayı yönetmekle kalmaz mevcut router, VPN ve NAT fonksiyonlarını da yönetir.

DSL routerlı VPN tünel  

DSL router olarak kullanın – VPN router ve güvenlik duvarı fonksiyonları DSL cihazlarının kendileri tarafından yönetilir.

Uygulama tabanlı cihaz tipleri

Uygulamanıza en uygun cihaz tipini kullanın.


Genel bakisa dön
Diğer bilgiler
  • Kamusal telefon şebekesinde geniş bant bağlantılar

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat