Genel bakisa dön

EV Charge Control Basic NAR

Kuzey Amerikan Bölgesi (NAR) için Turnkey AC şarj kontrol cihazı

EVCC Basic NAR PCB veya DIN rayı versiyonu olarak temin edilir  

PCB ve DIN rayına monte cihaz olarak EVCC Basic NAR

EVCC Basic NAR AC şarj kontrolörü Kuzey Amerika pazarında SAE J1772'ye uygun şarj istasyonları için tasarlanmıştır. Entegre devre kesici ve UL 2231'e uygun hata algılama sayesinde kontrolör UL 2594'ün tüm gerekliliklerini karşılar. Baskılı devre kartları ve DIN rayına monte versiyonlar özel ve ticari kullanım içindir.

  • Kuzey Amerika şarj istasyonları için optimize edilmiştir ve baskılı devrede birçok fonksiyonu bir araya getirir.
  • UL standardına uygunluk sayesinde onay süreçleri kısalır
  • Otomatik kendi kendine test sunan mevcut kaçak akım izlemesi sayesinde şarj istasyonunun sürekliliği yüksektir.
  • Standart haberleşme arayüzleri üzerinden yönetim sistemlerine kolay entegrasyon

Uygulama örneği: Tip 1 Araç Konnektörlü Seviye 2 şarj noktası

Tip 1 Araç Konnektörlü Seviye 2 şarj noktasının yapısının tarifi  

Tip 1 Araç Konnektörlü Seviye 2 şarj noktası

AC EV Charge Control Basic NAR şarj kontrolörü sayesinde şarj istasyonları hızlı ve kolay şekilde kurulabilir. Entegre fonksiyonlar kablolama işçiliğini düşürür ve yer kazandıran montaj sağlar. Harici komponent kullanım ihtiyacı minimumdur:

  • Serbest bırakma örneğin harici bir anahtarla tetiklenir.
  • Durum göstergesi LED kullanır
  • Enerji beslemesi ve Araç Konnektör kablosu klemensler üzerinde PCB'ye direkt temas sağlar.

Genel bakisa dön
Diğer bilgiler

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat