Genel bakisa dön

EV Charge Control Advanced

EV Charge Control Advanced bir elektrikli aracın AC güç şebekesi üzerinden IEC 61851-1 Mode 3'e uygun şarj edilmesi için gerekli tüm kontrolör fonksiyonlarını entegre eder.

EVCC Advanced ticari araç filolarının ve park alanlarının şarj altyapısını destekler

EV Charge Control and Lock Release modül  

EVCC Advanced ve Lock Release modül

DP siviçleri kullanarak EVCC Advanced şarj kontrolörü birçok uygulama için hızlı, kolay ve kişiselleştirilmiş olarak kullanılabilir.

  • Ayarlanabilir şarj akımı sınırlaması 6 - 80 A
  • Otomatik veya manüel kilitlemenin yanında kilitleme aktüatörlerinin seçimi – DC motor veya mıknatıs
  • Uzaktan erişim ile şarj prosesini etkinleştirme, durum istekleri ve dinamik yük yönetimi
  • Modbus RTU üzerinden direkt enerji sayacı bağlantısı

EV Lock Release - besleme arızasında araç konnektörünün opsiyonel çıkarılması

Besleme arızasında araç konnektörünü çıkarmak için Lock Release ek modül  

EV Lock Release

EV Lock Release konnektör kilitleme mekanizmasının elektromotiv aktüatörünün 12 V çalışma gerilimini izler, kilitleme ve kilit açma sinyallerini yönlendirir ve çalışma gerilimi düşerse aktüatöre bir kilit açma palsı gönderir. Böylece bir besleme arızasında araç konnektörü sökülebilir.

Uygulama örneği: Güç sayaçlarına bağlantı arayüzleri

Bağlı akım ölçme cihazlarının EVCC Advanced arayüzünde gösterilmesi  

EVCC Advanced ile şarj ve güç yönetimi

Her aracın güncel şarj akımının ve şarj gücünün kaydedilmesi verimli şarj ve enerji yönetimi için gereklidir. Şarj kontrolörü çeşitli ölçme cihazlarının bağlanabildiği konfigüre edilebilir RS-485 / Modbus RTU arayüzüne sahiptir.


Genel bakisa dön
Diğer bilgiler

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat