Ürün listesi Sistem kablolaması ve aksesuarlar

Filtre

12 Sonuçlar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Sertifika

  • Daha Fazla Seçenek
    kapat

    Sertifika



Elektronik boş kutu - ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - 2709561

DIN raya montaj için DIN ray konnektörü. TBUS gövdesi için genel kullanımlı. Altın kaplama kontaklar, 5 kut.

Programlama adaptörü - IFS-USB-PROG-ADAPTER - 2811271

Yazılım ile programlamak için, USB arayüzlü programlama adaptörü. Programlanacak olan ölçüm transdüserleri veya motor yöneticileri gibi ürünler için yazılım çözümlerine USB sürücü de dahildir.

Adaptör modülü - IFS-OP-CRADLE - 2811886

Kullanıcı arabirimi adaptörü (IFS-OP-CRADLE), 17.5 mm/35 mm modüller için uzak bir operatör paneli ve görüntü aygıtı olarak kullanım için idealdir. Doğrudan DIN raya monte edilebilir.

Operatör arayüzü - IFS-OP-UNIT - 2811899

Kumanda birimi ileriye parametreleştirmeyi ve MACX MCR(-EX)-...-UI(REL)(-UP) işleyişini, yazılım olmasa bile, kolaylaştırır. Kopyalama fonksitonu ile, diğer modüller hızlıca ve ekonomik biçimde yapılandırılabilir. 35 mm modül üzerine takılabilir.

Besleme ve hata mesaj modülü - MACX MCR-PTB - 2865625

Vidalı bağlantılı güç ve arıza sinyalleme modülü, ilgili ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN DIN ray konnektörünü içerir.

DIN rayı bus konnektörleri - ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - 2869728

DIN raya montaj için DIN ray konnektörü. TBUS gövdesi için genel kullanımlı. Altın kaplama kontaklar, 5 kut.

Besleme ve hata mesaj modülü - MACX MCR-PTB-SP - 2924184

Push-in bağlantılı güç ve arıza sinyalleme modülü, ilgili ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN DIN ray konnektörünü içerir.

Kablo seti - TC-C-MAX2-SC-32220000 - 2904446

MACX MCR(-EX)-SLRPSSI-I sinyal koşullandırıcı (sipariş no. 2865340) için Termination Carrier üzerinden sinyal aktarımı için kablo seti. Klemens 3.2 ve 2.2'nin (aktif giriş kartları için sinyal aktarımı) vidalı bağlantı ile 4 kut. PTSM konnektör üzerinden sinyal PCB'sine bağlanması.

Kablo seti - TC-C-MAX2-SC-31322122 - 2904674

MACX MCR(-EX)-SL-... serisi 2 kanallı sinyal koşullandırıcılar için Termination Carrier üzerinden sinyal aktarımı için kablo seti. Klemens 3.1 ve 3.2 (sinyal aktarımı kanal 1) ile 2.1 ve 2.2'nin (sinyal aktarımı kanal 2) vidalı bağlantı ile 4 kut. PTSM konnektör üzerinden sinyal PCB'sine bağlanması.

Kablo seti - TC-C-PTB3-SC-SET1 - 2905216

MACX MCR(-EX)-SL-...serisi sinyal koşullandırıcılar için Termination Carrier üzerinden sinyal aktarımında kullanmak için TC-MACX MCR-PTB güç ve hata mesajı modülü (sipariş no. 2904673) için kablo seti.

12 Sonuçlar

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat