Ürün listesi Aşırı gerilim koruma

Filtre

14 Sonuçlar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Sertifika

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_ARRESTER_CLASS_ACC_IEC_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aşırı gerilim koruma cihazı - MT-2/1-S- 24DC - 2765699

Raya monte hassas aşırı gerilim korumalı modül, NS 35/7.5 üzerine montaj. Nominal gerilim: 24 V DC, gövde genişliği: 12.5 mm

Aşırı gerilim koruma cihazı - DT-UFB-IB-RBI - 2800055

5-iletken uzak bus girişi için aşırı gerilim korumalı fiş. Bağlantı: 9-poz. D-SUB soket - fiş. Alternatif olarak DIN raylarına takılabilir. 9 kut. D-SUB bağlantılı 1 m kablo ile.

Aşırı gerilim koruma cihazı - DT-UFB-IB-RB0 - 2800056

5-iletken uzak bus girişi için aşırı gerilim korumalı fiş. Bağlantı: 9-poz. D-SUB soket - fiş. Alternatif olarak DIN raylarına takılabilir. 9 kut. D-SUB bağlantılı 1 m kablo ile.

Aşırı gerilim koruma fişi - PT 2X2-24AC-ST - 2838283

2 iletkenli topraksız sinyal devresi için koruma devreli PT koruma fişi. 24 V AC nominal gerilim. HART-uyumlu.

Aşırı gerilim koruma fişi - PT 4X1-24AC-ST - 2838351

Biri topraklı 4 iletkenli sinyal devresi için koruyucu devreli PT koruyucu fiş. Nominal gerilim: 24 V AC

Aşırı gerilim koruma fişi - CTM 1X2- 24DC - 2838513

Topraksız sinyal devrelerindeki çift iletkenler için korumalı LSA-PLUS fişi (COMTRAB CTM). Nominal gerilim: 24 V DC

Magazin - CTM 10-MAG - 2838610

10 LSA-PLUS koruyucu fiş (COMTRAB CTM) alabilen topraklama raylı magazin, CT-TERMIBLOCK veya LSA-PLUS ayırma dizisine takılır

Aşırı gerilim koruma fişi - PT 5-HF- 5 DC-ST - 2838762

4 sinyal kablosu için HF koruyucu devreli PT koruyucu fişi. Nominal gerilim: 5 V DC

Aşırı gerilim koruma taban elemanı - PT 2X2-BE - 2839208

PT koruyucu fişi için taban elemanı, iki adet 2 kablolu topraksız sinyal devresi için koruyucu devreli, 3-4 (GND) ve 9-10 bağlantıları arasında köprü, NS 35/7.5 ve NS 35/15 üzerine montaj için, gövde genişliği: 17.5 mm

Aşırı gerilim koruma taban elemanı - PT 2X2+F-BE - 2839224

PT koruyucu fişi için taban elemanı, iki 2 kablolu topraksız sinyal devresi için koruyucu devreli, 3-4 (GND) ve 9-10 bağlantıları arasında gazlı arestör, NS 35/7.5 ve NS 35/15 üzerine montaj için, gövde genişliği: 17.5 mm

14 Sonuçlar

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat