Ürün listesi ABD şebeke tipleri için koruma

Filtre

28 Sonuçlar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Sertifika

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FAULT_WARNING_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_TECHNOLOGY_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Tip 2 aşırı gerilim koruma arestörü - VAL-US 60 ST - 2800738

VAL-MS taban elemanı için yüksek kapasiteli varistörden meydana gelen aşırı gerilim tip 2 fiş, görsel hata uyarısı. Tasarım: 60 V AC

Tip 2 aşırı gerilim koruma arestörü - VAL-US 120 ST - 2800739

VAL-MS taban elemanı için yüksek kapasiteli varistörden meydana gelen aşırı gerilim tip 2 fiş, görsel hata uyarısı. Tasarım: 120 V AC.

Tip 2 aşırı gerilim koruma arestörü - VAL-US 240 ST - 2800740

VAL-MS taban elemanı için yüksek kapasiteli varistörden meydana gelen aşırı gerilim tip 2 konnektör, görsel hata uyarısı. Tasarım: 240 V AC

Tip 2 aşırı gerilim koruma arestörü - VAL-US 277 ST - 2800741

VAL-MS taban elemanı için yüksek kapasiteli varistörden meydana gelen aşırı gerilim tip 2 konnektör, görsel hata uyarısı. Tasarım: 277 V AC

Tip 2 aşırı gerilim koruma arestörü - VAL-US 347 ST - 2800742

VAL-MS taban elemanı için yüksek kapasiteli varistörden meydana gelen aşırı gerilim tip 2 konnektör, görsel hata uyarısı. Tasarım: 347 V AC

Tip 2 aşırı gerilim koruma arestörü - VAL-US 480 ST - 2800743

VAL-MS taban elemanı için yüksek kapasiteli varistörden meydana gelen aşırı gerilim tip 2 konnektör, görsel hata uyarısı. Tasarım: 480 V AC

Tip 2 aşırı gerilim koruma arestörü - VAL-US 690 ST - 2800744

VAL-MS taban elemanı için yüksek kapasiteli varistörden meydana gelen aşırı gerilim tip 2 konnektör, görsel hata uyarısı. Tasarım: 690 V AC

Aşırı gerilim koruma cihazı - SYS N4 120/240S - 2800705

120/240 tek/ayrık faz için dahili/harici yıldırım arestörü ve TVSS sistemi

Aşırı gerilim koruma cihazı - SYS N4 120/240HLD - 2800706

120/208-240 V için dahili/harici yıldırım arestörü ve TVSS sistemi

Aşırı gerilim koruma cihazı - SYS N4/I 120/208Y - 2800709

120/208-240 V için dahili/harici yıldırım arestörü ve TVSS sistemi

28 Sonuçlar

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat