Ürün listesi Izleme röleleri için aksesuarlar

Filtre

10 Sonuçlar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SUPPLY_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Power module - EMD-SL-PS- 24AC - 2866103

Güç modülleri, geçmeli, EMD-SL-... için, besleme gerilimi: 20.2...26.4 V AC

Power module - EMD-SL-PS-110AC - 2866116

Güç modülleri, geçmeli, EMD-SL-... için, besleme gerilimi: 88...121 V AC

Power module - EMD-SL-PS-230AC - 2866129

Güç modülleri, geçmeli, EMD-SL-... için, besleme gerilimi: 195...264 V AC

Power module - EMD-SL-PS45-110AC - 2885281

Güç modülleri, geçmeli, EMD-FL-... için, besleme gerilimi: 88 V AC ... 121 V AC

Power module - EMD-SL-PS45-230AC - 2885294

Güç modülleri, geçmeli, EMD-FL-... için, besleme gerilimi: 195 V AC ... 264 V AC

Power module - EMD-SL-PS45-400AC - 2885304

Güç modülleri, geçmeli, EMD-FL-... için, besleme gerilimi: 323...456 V AC

Power module - EMD-SL-PS45-500AC - 2885317

Güç modülleri, geçmeli, EMD-FL-... için, besleme gerilimi: 425...550 V AC

Power module - EMD-SL-PS- 24DC - 2885359

Güç modülleri, geçmeli, EMD-SL-... için, besleme gerilimi: 20 V DC ... 30 V DC

Power module - EMD-SL-PS-120AC - 2885731

Güç modülleri, geçmeli, EMD-SL-... için, besleme gerilimi: 108 V AC ... 132 V AC

Power module - EMD-SL-PS45-120AC - 2885744

Güç modülleri, geçmeli, EMD-FL-... için, besleme gerilimi: 108 V AC ... 132 V AC

10 Sonuçlar
 

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat