Ürün listesi Aksesuarlar

Filtre

13 Sonuçlar

Bağlantı elemanı - PACT MCR-CB-42-12 - 2277530

PACT akım trafolarınının yatay montajında iletken bağlantı sağlamak için bakır parça. Bakır parçanın boyutu akım trafosunun iç boşluk çapına bağlıdır. Ø 42/12 mm, PACT MCR-V2-5012-85-... için

Bağlantı elemanı - PACT MCR-CB-28-12 - 2277543

PACT akım trafolarınının yatay montajında iletken bağlantı sağlamak için bakır parça. Bakır parçanın boyutu akım trafosunun iç boşluk çapına bağlıdır. Ø 28/12 mm, PACT MCR-V2-3015-60-... için

Bağlantı elemanı - PACT MCR-CB-21-12 - 2277556

PACT akım trafolarınının yatay montajında iletken bağlantı sağlamak için bakır parça. Bakır parçanın boyutu akım trafosunun iç boşluk çapına bağlıdır. Ø 21/12 mm, PACT MCR-V1-21-44-... için

Bağlantı elemanı - PACT MCR-CB-21- 8 - 2277569

PACT akım trafolarınının yatay montajında iletken bağlantı sağlamak için bakır parça. Bakır parçanın boyutu akım trafosunun iç boşluk çapına bağlıdır. Ø 21/8 mm, PACT MCR-V1-21-44-... için

Kapak - PACT MCR-ETC-60 - 2277572

Yatay monte edildiğinde atlama mesafelerini arttıran sekonder terminal kapağı, 60 mm uzunluk, PACT MCR-V1-21-44-... için

Kapak - PACT MCR-ETC-75 - 2277585

Yatay monte edildiğinde atlama mesafelerini arttıran sekonder terminal kapağı, 75 mm uzunluk, PACT MCR-V2-3015-60-... ve PACT MCR-V2-5012-85-... için

DIN ray adaptörü - PACT MCR-RA - 2277598

DIN raylarına montaj için adaptör

Insulating part - PACT MCR-ICAP - 2277608

Montaj vidaları ile yanlışlıkla teması engelleyen izolasyon kapakları.

Montaj malzemesi - PACT-FAST-MNT-W13-L40 - 2276612

Trafo hızlı mekanizması PACT akım trafolarının güç rayına çok hızlı bağlantısını sağlar. Montaj alet kullanmadan elle yapılabilir. Tespit pinleri: 40 mm, taşıyıcı dil: 13 mm

Montaj malzemesi - PACT-FAST-MNT-W13-L65 - 2276625

Trafo hızlı mekanizması PACT akım trafolarının güç rayına çok hızlı bağlantısını sağlar. Montaj alet kullanmadan elle yapılabilir. Tespit pinleri: 65 mm, taşıyıcı dil: 13 mm

13 Sonuçlar

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat