Ürün listesi Aksesuarlar

Filtre

44 Sonuçlar

Kör fiş - FBP 3+1 - 3069399

Kör fiş, Pin aralığı: 8,2 mm, Uzunluk: 64,4 mm, Genişlik: 73,4 mm, Kutup sayısı: 4, Renk: turuncu

Kör fiş - FBP 4+1 - 3069405

Kör fiş, Pin aralığı: 8,2 mm, Kutup sayısı: 5, Renk: turuncu

Kör fiş - FBP 5+1 - 3069409

Kör fiş, Pin aralığı: 8,2 mm, Kutup sayısı: 6, Renk: turuncu

Kör fiş - FBP 6+1 - 3069406

Kör fiş, Pin aralığı: 8,2 mm, Kutup sayısı: 7, Renk: turuncu

Kör fiş - FBP 7+1 - 3069400

Kör fiş, Pin aralığı: 8,2 mm, Kutup sayısı: 8, Renk: turuncu

Kör fiş - FBP 8+1 - 3069407

Kör fiş, Pin aralığı: 8,2 mm, Kutup sayısı: 9, Renk: turuncu

Kör fiş - FBP 12+1 - 3069408

Kör fiş, Pin aralığı: 8,2 mm, Kutup sayısı: 13, Renk: turuncu

Durdurucu - E-UTWE 6 - 3069055

Durdurucu, Genişlik: 8,2 mm, Yükseklik: 64 mm, Uzunluk: 80,8 mm, Renk: gri

Profil kapak taşıyıcı - APH-UTWE 6 - 3069056

Profil kapak taşıyıcı, Genişlik: 8,15 mm, Yükseklik: 58,6 mm, Uzunluk: 80,9 mm, Renk: gri

yeni

Omuz çantası - FAME-BAG 260 - 3069520

Omuz çantası, 261 mm genişliğe kadar FAME konnektörler için, Uzunluk: 220 mm, Genişlik: 290 mm, Yükseklik: 115 mm, Renk: siyah

44 Sonuçlar

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat