Ürün listesi Aksesuarlar

Filtre

7 Sonuçlar

Charger - RFMARK HF POWER LINK STATION - 5148013

Yedek akü ile şarj ve veri alış veriş istasyonu. Bağlantı istasyonuna bir Ethernet ve USB 2.0 bağlantısı, bir şarj cihazı, bir besleme ünitesi ve bir şebeke kablosu (AB/UK) dahildir.

Charger - RFMARK UHF POWER LINK STATION - 5148014

Yedek akü ile şarj ve veri alış veriş istasyonu. Bağlantı istasyonuna bir Ethernet ve USB 2.0 bağlantısı, bir şarj cihazı, bir besleme ünitesi ve bir şebeke kablosu (AB/UK/US/CN) dahildir.

Battery - RFMARK HF/ACCU - 5148015

Lityum-iyon akü, kapasitesi 7,4 V'de 2600 mAh

Battery - RFMARK UHF/ACCU - 5148016

Lityum-iyon akü, kapasitesi 3,7 V'de 2260 mAh

Aksesuarlar - RFMARK HF PROTECTION CASE - 5148017

Suya karşı korumak için kemerli koruyucu torba (dokunmatik ekran yok)

7 Sonuçlar
 

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat