Haberlere Genel Bakis

En küçük alanlarda kolay bağlantı

26.01.2015

41 A'e kadar akımlar için kompakt PCB klemens  

PT-SG/ 1: izole gövdesiz tek kutuplu PCB klemens

Phoenix Contact'ın yeni PT-SG/ 1 PCB klemensi, maksimum 8 mm x 2 mm ölçüsünde flat kablolar için tek kutuplu bir klemenstir.

Izole gövdesiz kompakt klemens tam otomatik PCB dizgisine ve delik içi reflow lehimleme (THR) süreçlerine uygundur.

Programlanmış kontak kuvvetli yaylı hızlı bağlantı teknolojisi sayesinde flat kablolar ve kontak pinleri hızlı, güvenli ve tekrar bağlanabilir. PCB klemens 41 A nominal akıma göre tasarlanmıştır. Dolayısıyla örneğin mikro invertörler için verimli bir PCB bağlantısı sağlarlar.


Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300
Referrer:

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat